Обзор
Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 31.5 дюймы 800 мм |
| Вместимость | 10.1 фут³ 286 л |
| Масса | 474 фунты 215 кг |
| Толщина базовой кромки | 1 дюймы 25 мм |
| Радиус ковша | 37.2 дюймы 946 мм |
| Тип сопряжения | Соединительная муфта CW-10 Соединительная муфта CW-10 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения