Ковш общего назначения, 600 мм (24 дюйма): 571-2886

Общего назначения Ковш общего назначения, 600 мм (24 дюйма): 571-2886

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
24 дюймы
600 мм
Грузоподъемность
0.4 ярды³
0.31 м³
Масса
753 фунты
342 кг

Обзор

Ковши Cat® — это не просто элемент комплектации, это продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован под параметры наших экскаваторов. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш общего назначения, 600 мм (24 дюйма): 571-2886

Ширина 24 дюймы 600 мм
Грузоподъемность 0.4 ярды³ 0.31 м³
Масса 753 фунты 342 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-20 Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-20
Количество переходников 3 3
Размер переходника Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения, 600 мм (24 дюйма): 571-2886 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш общего назначения

Экскаватор 336F с ковшом общего назначения

Экскаватор 336F, загружающий самосвал 730C с шарнирно-сочлененной рамой с помощью ковша общего назначения

Экскаватор 311F RR, роющий траншею ковшом общего назначения

Экскаватор средней мощности 320, загружающий самосвал с помощью ковша общего назначения

Экскаватор M317F, работающий ковшом общего назначения

Ковш общего назначения
Экскаватор 336F с ковшом общего назначения
Экскаватор 336F, загружающий самосвал 730C с шарнирно-сочлененной рамой с помощью ковша общего назначения
Экскаватор 311F RR, роющий траншею ковшом общего назначения
Экскаватор средней мощности 320, загружающий самосвал с помощью ковша общего назначения
Экскаватор M317F, работающий ковшом общего назначения

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш общего назначения, 600 мм (24 дюйма): 571-2886

Просмотреть дополнительные предложения