400 мм (16 дюймов)

Ковши типа "банан" 400 мм (16 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
15.7 дюймы
400 мм
Грузоподъемность
3 фут³
86 л
Масса
143.3 фунты
65 кг

Обзор

Открытые боковые пластины и малая ширина являются основными характеристиками траншейных ковшей типа "банан". Специально разработаны для рытья траншей в связных грунтах, обеспечивая легкость разгрузки.

Характеристики продукции 400 мм (16 дюймов)

Ширина 15.7 дюймы 400 мм
Грузоподъемность 3 фут³ 86 л
Масса 143.3 фунты 65 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 24.5 дюймы 622 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05

Узнайте результаты сравнения 400 мм (16 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  400 мм (16 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения