Ковш для работ в коммунальной сфере 1100 мм (43 дюймов): 226-2140

Для работ в коммунальной сфере Ковш для работ в коммунальной сфере 1100 мм (43 дюймов): 226-2140

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
43 дюймы
610 мм
Грузоподъемность
0.97 ярды³
0.74 м³
Масса
838 фунты
522 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для работ в коммунальной сфере 1100 мм (43 дюймов): 226-2140

Ширина 43 дюймы 610 мм
Грузоподъемность 0.97 ярды³ 0.74 м³
Масса 838 фунты 522 кг
Тип крепления Для использования со специальным устройством для быстрой смены навесного оборудования Для использования со специальным устройством для быстрой смены навесного оборудования
Количество переходников 3 3
Размер переходника K80 K80
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для работ в коммунальной сфере 1100 мм (43 дюймов): 226-2140 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш для работ в коммунальной сфере

Ковш для работ в коммунальной сфере

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для работ в коммунальной сфере 1100 мм (43 дюймов): 226-2140

Просмотреть дополнительные предложения