Ковш для работ в коммунальной сфере 1200 мм (48 дюймов): 226-2144

Для работ в коммунальной сфере Ковш для работ в коммунальной сфере 1200 мм (48 дюймов): 226-2144

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
48 дюймы
750 мм
Грузоподъемность
1.46 ярды³
1.12 м³
Масса
1561 фунты
708 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для работ в коммунальной сфере 1200 мм (48 дюймов): 226-2144

Ширина 48 дюймы 750 мм
Грузоподъемность 1.46 ярды³ 1.12 м³
Масса 1561 фунты 708 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 4 4
Размер переходника K80 K80
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для работ в коммунальной сфере 1200 мм (48 дюймов): 226-2144 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш для работ в коммунальной сфере

Ковш для работ в коммунальной сфере

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для работ в коммунальной сфере 1200 мм (48 дюймов): 226-2144

Просмотреть дополнительные предложения