1500 мм (59 дюймов)

1500 мм (59 дюймов) Планировочные ковши для северных условий

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
59 дюймы
1500 мм
Вместимость
17.7 фут³
500 л
Масса
842.2 фунты
382 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Разработан для обеспечения максимальной производительности в сочетании с устройством навесного оборудования типа S и/или устройством смены навесного оборудования захватного типа.
Защищенные от износа боковые пластины

Защищенные от износа боковые пластины

Специально разработанные боковые износные пластины обеспечивают оптимальную износостойкость в тяжелых условиях эксплуатации.
Торсион

Торсион

Для кронштейнов небольшой высоты сборки, близкое к нулю смещение и высокое сопротивление изгибу даже во время работы с тяжелыми нагрузками.
Конические/конусные боковые пластины

Конические/конусные боковые пластины

Специальная форма позволяет удобно выполнять наполнение и опустошение ковша, а также обеспечивает возможность поворота внутри траншеи при использовании поворотно-наклонного механизма.
Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Наряду с высокими вырывными усилиями и использованием поворотно-наклонного механизма, ковш обеспечивает приемлемую вместимость.

Характеристики продукции 1500 мм (59 дюймов)

Ширина 59 дюймы 1500 мм
Вместимость 17.7 фут³ 500 л
Масса 842.2 фунты 382 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 43 дюймы 1093 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-50 Устройство смены навесного оборудования S-50

Узнайте результаты сравнения 1500 мм (59 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1500 мм (59 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения