Общее назначение ― ковш с выравнивающей кромкой 1200 мм (47 дюймов): 490-4020

Общее назначение ― ковш с выравнивающей кромкой 1200 мм (47 дюймов): 490-4020 Общего назначения

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
47 дюймы
1200 мм
Грузоподъемность
1.22 ярды³
0.93 м³
Масса
1922 фунты
872 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Высокая производительность

Высокая производительность

  • Наилучшая производительность достигается при установке ковша Cat на машину Cat, так как в этом случае реализуется полный конструктивный потенциал и машина работает с оптимальным усилием отрыва и мощностью.
  • Профиль кожуха с двойным радиусом позволяет улучшить поток материала в ковш. Дополнительный зазор в области упора гарантирует, что нижняя часть ковша не цепляется за грунт, что снижает затраты на техническое обслуживание.
  • Расход топлива достигает максимального значения во время копания. Ковши Cat предназначены для быстрой резки материала, что повышает общую эффективность работы машины.
  • Загружайте больше материала за меньшее время. Форма ковша и боковые брусья обеспечивают удержание в ковше максимально возможного объема материала при каждой загрузке.
Надежность и прочность

Надежность и прочность

  • Ковш сохраняет прочность в течение длительного времени. Встроенная пластина шарнира лучше распределяет усилие, чем приваренная пластина
  • Ковши Cat, особенно их области, подверженные активному износу, изготавливаются из высокопрочной износостойкой стали
  • Защитите наиболее подверженные износу участки ковша, которые активнее всего контактируют с материалом, при помощи оснастки для землеройных орудий Cat (GET).
  • Повышенная производительность в требовательных условиях выполнения работ, более легкое проникновение в пласт и сокращенная продолжительность циклов — это оснастка Cat® Advansys GET
  • Устанавливайте и снимайте наконечники быстрее, чем когда-либо ранее, используя оснастку Advansys GET с безударной системой крепления
  • Обеспечьте надежное крепление наконечников и переходников с использованием лишь простейшего ручного инструмента, применяя систему крепления CapSure
  • Выберите подходящую для вашего ковша и ваших задач оснастку для землеройных орудий (GET), чтобы снизить затраты на техническое обслуживание. В наличии имеются зубья ковшей в различных вариантах исполнения для разных производственных задач.
Универсальность и удобство за счет устройств для быстрой смены навесного оборудования

Универсальность и удобство за счет устройств для быстрой смены навесного оборудования

  • Система быстрой смены навесного оборудования упрощает работу с разными ковшами и прочим навесным оборудованием. Устройства для быстрой смены навесного оборудования позволяют совместно использовать навесное оборудование на машинах одинакового размера, причем навесное оборудование можно менять за считаные секунды, не покидая безопасной кабины.
  • Захватное устройство смены навесного оборудования Cat® предназначено для установки ковшей, которые напрямую крепятся к машине пальцами, кроме высокопроизводительных ковшей под узел крепления с захватами серии Performance. У высокопроизводительных ковшей под узел крепления с захватами серии Performance имеется расположенный заподлицо палец, который оптимизирует усилие отрыва, что сокращает продолжительность циклов при использовании захватного устройства смены навесного оборудования Cat.
  • Захватное устройство смены навесного оборудования Cat также позволяет оператору устанавливать ковш в положении "задний ход" для расчистки и выполнения прямых углов.
  • Надежность установки навесного оборудования проверяется по звуковым и визуальным сигналам от дополнительного замка устройства для быстрой смены навесного оборудования, который всегда находится в поле зрения оператора.
  • Захватные устройства для смены навесного оборудования Cat совместимы с гусеничными экскаваторами 311–352 и всеми колесными экскаваторами. В наличии также имеются устройства для быстрой смены навесного оборудования, рассчитанные на ширину для рытья траншей.
  • В навесном оборудовании, совместимом со специальным устройством для быстрой смены навесного оборудования CW, применяются неподвижно закрепленные быстроразъемные шарнирные устройства. Специальные устройства для быстрой смены навесного оборудования CW оснащены клиновидным замком для надежного удержания навесного оборудования.
  • В наличии имеются специальные устройства для быстрой смены навесного оборудования CW для всех гусеничных и колесных экскаваторов
Увеличьте эффективность и производительность благодаря встроенным технологиям Cat Connect

Увеличьте эффективность и производительность благодаря встроенным технологиям Cat Connect

  • Не тратьте больше времени на "розыск" ковшей. Для отдельных ковшей поддерживаются устройства отслеживания Cat.
  • Отслеживать местонахождение всего парка навесного оборудования и машин можно из единой точки. Ковши с функцией отслеживания можно находить с помощью приложения VisionLink®, как и оборудование с подпиской Product Link.
  • Обеспечьте безопасность вашего имущества. При выходе за пределы заданного участка ковши с функцией отслеживания отправляют оповещение. От вас требуется лишь задать границы участка.
Cat

Общее назначение — для общих погрузочных работ и перемещения материала

  • В серии ковшей общего назначения шириной 450–2600 мм (18–102 дюйма) с широким ассортиментом объемов найдется решение для экскаватора любых размеров.
  • Ковши общего назначения лучше всего подходят для работы с такими материалами, как грязь, суглинок и мелкий гравий. В этом случае срок службы наконечника может превысить 800 часов.
  • Благодаря дополнительным пластинам вдоль сторон, днища и основания ковши общего назначения (GD) служат дольше, чем ковши для работ в коммунальной сфере (UD).
  • С помощью ковша общего назначения с выравнивающей кромкой или широкими зубьями можно засыпать траншею, оставить ровную поверхность или окончательно выровнять поверхность после любых других работ.
  • Ковши общего назначения можно устанавливать непосредственно на машины или применять их с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа или специальным устройством для смены навесного оборудования CW.

Характеристики продукции Общее назначение ― ковш с выравнивающей кромкой 1200 мм (47 дюймов): 490-4020

Ширина 47 дюймы 1200 мм
Грузоподъемность 1.22 ярды³ 0.93 м³
Масса 1922 фунты 872 кг
Тип крепления Для использования со специальным устройством для быстрой смены навесного оборудования OQ Для использования со специальным устройством для быстрой смены навесного оборудования OQ
Количество переходников 5 5
Размер переходника K80 K80
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Общее назначение ― ковш с выравнивающей кромкой 1200 мм (47 дюймов): 490-4020 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш общего назначения

Экскаватор 336F с ковшом общего назначения

Экскаватор 336F, загружающий самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 730C с помощью ковша общего назначения

Экскаватор 311F RR, роющий траншею ковшом общего назначения

Экскаватор средней мощности 320, загружающий самосвал с помощью ковша общего назначения

Экскаватор M317F, работающий ковшом общего назначения

Ковш общего назначения
Экскаватор 336F с ковшом общего назначения
Экскаватор 336F, загружающий самосвал с шарнирно-сочлененной рамой 730C с помощью ковша общего назначения
Экскаватор 311F RR, роющий траншею ковшом общего назначения
Экскаватор средней мощности 320, загружающий самосвал с помощью ковша общего назначения
Экскаватор M317F, работающий ковшом общего назначения