Ковш 600 мм (24 дюйма)

Ковши для выемки грунта для мини-экскаваторов Ковш 600 мм (24 дюйма)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
23.6 дюймы
600 мм
Вместимость
2.2 фут³
61 л
Масса
103.6 фунты
47 кг

Обзор

Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.

Характеристики продукции Ковш 600 мм (24 дюйма)

Ширина 23.6 дюймы 600 мм
Вместимость 2.2 фут³ 61 л
Масса 103.6 фунты 47 кг
Толщина базовой кромки 0.6 дюймы 16 мм
Радиус ковша 19.4 дюймы 494 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05

Узнайте результаты сравнения Ковш 600 мм (24 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 600 мм (24 дюйма)

Просмотреть дополнительные предложения