870 мм (34 дюйма)

870 мм (34 дюйма) Экскаваторные ковши для северных условий

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
34.3 дюймы
870 мм
Вместимость
14.1 фут³
400 л
Масса
650.4 фунты
295 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Разработан для обеспечения максимальной производительности в сочетании с устройством для быстрой смены навесного оборудования типа S и/или поворотно-наклонным механизмом.
Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Малый радиус наконечника и увеличенная длина днища

Наряду с высокими вырывными усилиями и использованием поворотно-наклонного механизма, ковш обеспечивает приемлемую вместимость.
Торсион

Торсион

Для кронштейнов небольшой высоты сборки, близкое к нулю смещение и высокое сопротивление изгибу даже во время работы с тяжелыми нагрузками.
Защищенные от износа боковые пластины

Защищенные от износа боковые пластины

Специально разработанные боковые износные пластины обеспечивают оптимальную износостойкость в тяжелых условиях эксплуатации.
Износные накладки

Износные накладки

Для обеспечения высокой износостойкости даже в самых сложных условиях.

Характеристики продукции 870 мм (34 дюйма)

Ширина 34.3 дюймы 870 мм
Вместимость 14.1 фут³ 400 л
Масса 650.4 фунты 295 кг
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Радиус ковша 48.6 дюймы 1234 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования S-50 Устройство смены навесного оборудования S-50

Узнайте результаты сравнения 870 мм (34 дюйма) с популярной продукцией.