Ковш общего назначения 1650 мм (65 дюймов): 540-4076

Общего назначения Ковш общего назначения 1650 мм (65 дюймов): 540-4076

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
65 дюймы
690 мм
Грузоподъемность
2.77 ярды³
2.12 м³
Масса
978 фунты
444 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам. Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к вашему дилеру компании Cat для получения информации о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Характеристики продукции Ковш общего назначения 1650 мм (65 дюймов): 540-4076

Ширина 65 дюймы 690 мм
Грузоподъемность 2.77 ярды³ 2.12 м³
Масса 978 фунты 444 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 5 5
Размер переходника K80 K80
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 1650 мм (65 дюймов): 540-4076 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш общего назначения с выравнивающей кромкой

Ковш общего назначения с выравнивающей кромкой

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш общего назначения 1650 мм (65 дюймов): 540-4076

Просмотреть дополнительные предложения