Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1650 мм (66 дюймов): 528-4593

Условия эксплуатации повышенной тяжести Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1650 мм (66 дюймов): 528-4593

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
67 дюймы
1700 мм
Грузоподъемность
3.15 ярды³
2.41 м³
Масса
5406 фунты
894 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1650 мм (66 дюймов): 528-4593

Ширина 67 дюймы 1700 мм
Грузоподъемность 3.15 ярды³ 2.41 м³
Масса 5406 фунты 894 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 5 5
Размер переходника Cat Advansys 110 Cat Advansys 110
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками

Узнайте результаты сравнения Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1650 мм (66 дюймов): 528-4593 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш для работ в коммунальной сфере

Ковш для работ в коммунальной сфере

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 1650 мм (66 дюймов): 528-4593

Просмотреть дополнительные предложения