| Ширина | 28.3 дюймы 720 мм |
| Вместимость | 9.9 фут³ 280 л |
| Масса | 405.7 фунты 184 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 41.3 дюймы 1049 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования S-40 Устройство смены навесного оборудования S-40 |
Экскаваторные ковши для северных условий 720 мм (28 дюймов)
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 28.3 дюймы
- 720 мм
- Вместимость
- 9.9 фут³
- 280 л
- Масса
- 405.7 фунты
- 184 кг
Обзор
Используется для коммунальных и траншейных работ, общих экскаваторных работ и обратной засыпки на всех типах грунта в тяжелых условиях эксплуатации.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции 720 мм (28 дюймов)
Узнайте результаты сравнения 720 мм (28 дюймов) с популярной продукцией.
Ковши для экскаваторов
720 мм (28 дюймов)
Выбрано
- Ширина
- 28.3 дюймы
- 720 мм
- Вместимость
- 9.9 фут³
- 280 л
- Масса
- 405.7 фунты
- 184 кг
Ковши для экскаваторов
680 мм (27 дюймов)
- Ширина
- 26.8 дюймы
- 680 мм
- Вместимость
- 8.5 фут³
- 240 л
- Масса
- 416.7 фунты
- 189 кг
Ковши для экскаваторов
800 мм (31 дюйм)
- Ширина
- 31.5 дюймы
- 800 мм
- Вместимость
- 9.9 фут³
- 280 л
- Масса
- 460.8 фунты
- 209 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по 720 мм (28 дюймов)
Просмотреть дополнительные предложения