Ковш общего назначения

Общего назначения Ковш общего назначения, 1350 мм (54 дюйма): 550-9780

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
54 дюйм
1350 мм
Грузоподъемность
2.02 ярд³
1.54 м³
Масса
2152 фунт
976 кг

Обзор

Ковши Cat® — это не просто элемент комплектации, это продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован под параметры наших экскаваторов. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш общего назначения, 1350 мм (54 дюйма): 550-9780

Ширина 54 дюйм 1350 мм
Грузоподъемность 2.02 ярд³ 1.54 м³
Масса 2152 фунт 976 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-45S Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-45S
Количество переходников 5 5
Размер переходника Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения, 1350 мм (54 дюйма): 550-9780 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш общего назначения, 1350 мм (54 дюйма): 550-9780

Просмотреть дополнительные предложения