Решетчатый ― ковш для тяжелых условий эксплуатации 1550 мм (61 дюймов): 523-3397

Скелетные ковши Решетчатый ― ковш для тяжелых условий эксплуатации 1550 мм (61 дюймов): 523-3397

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
61 дюймы
1550 мм
Грузоподъемность
3.41 ярды³
2.61 м³
Масса
6812 фунты
783 кг

Обзор

Ковши Cat� ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам. Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к вашему дилеру компании Cat для получения информации о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Характеристики продукции Решетчатый ― ковш для тяжелых условий эксплуатации 1550 мм (61 дюймов): 523-3397

Ширина 61 дюймы 1550 мм
Грузоподъемность 3.41 ярды³ 2.61 м³
Масса 6812 фунты 783 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-55 Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-55
Количество переходников 5 5
Размер переходника Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Решетчатый ― ковш для тяжелых условий эксплуатации 1550 мм (61 дюймов): 523-3397 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш для работ в коммунальной сфере

Ковш для работ в коммунальной сфере

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Решетчатый ― ковш для тяжелых условий эксплуатации 1550 мм (61 дюймов): 523-3397

Просмотреть дополнительные предложения