Обзор
Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 27.6 дюймы 700 мм |
| Вместимость | 3.5 фут³ 100 л |
| Масса | 145.5 фунты 66 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.6 дюймы 16 мм |
| Радиус ковша | 22.8 дюймы 579 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения