Студийный снимок

Ковши для очистки траншей для мини-экскаваторов 1200 мм (47 дюймов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
47.2 дюймы
1200 мм
Грузоподъемность
6.5 фут³
184 л
Масса
253.5 фунты
115 кг

Обзор

Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.

Характеристики продукции 1200 мм (47 дюймов)

Ширина 47.2 дюймы 1200 мм
Грузоподъемность 6.5 фут³ 184 л
Масса 253.5 фунты 115 кг
Толщина базовой кромки 0.8 дюймы 20 мм
Радиус ковша 21.3 дюймы 540 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05

Узнайте результаты сравнения 1200 мм (47 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1200 мм (47 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения