Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации

Условия эксплуатации повышенной тяжести Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2150 мм (85 дюйма): 519-5393

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
85 дюймы
2150 мм
Грузоподъемность
6,02 ярды³
4,6 м³
Масса
2661 фунты
5216 кг

Обзор

Ковши Cat® — это не просто элемент комплектации, это продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован под параметры наших экскаваторов. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2150 мм (85 дюйма): 519-5393

Ширина 85 дюймы 2150 мм
Грузоподъемность 6,02 ярды³ 4,6 м³
Масса 2661 фунты 5216 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 5 5
Размер переходника Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками

Узнайте результаты сравнения Ковш для особо тяжелых условий эксплуатации 2150 мм (85 дюйма): 519-5393 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации

Ковши для особо тяжелых условий эксплуатации