Ковш для очистки траншей, 1800 мм (72 дюйма): 439-7347

Очистка канав Ковш для очистки траншей, 1800 мм (72 дюйма): 439-7347

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
72 дюймы
1800 мм
Грузоподъемность
1.62 ярды³
1.24 м³
Масса
1455 фунты
660 кг

Обзор

Ковши Cat® — это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован под параметры наших экскаваторов. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для очистки траншей, 1800 мм (72 дюйма): 439-7347

Ширина 72 дюймы 1800 мм
Грузоподъемность 1.62 ярды³ 1.24 м³
Масса 1455 фунты 660 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-30 Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-30
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для очистки траншей, 1800 мм (72 дюйма): 439-7347 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш для очистки траншей

Изображение 2

Ковш для очистки траншей
Изображение 2

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для очистки траншей, 1800 мм (72 дюйма): 439-7347

Просмотреть дополнительные предложения