M317D2

Колесные экскаваторы M317D2

Найти дилера

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

  • Двигатель Cat C4.4 соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ Stage III для внедорожных машин (Китай), эквивалентным стандартам Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и Stage IIIA ЕС.
  • Оптимальный расход топлива во время работы и при движении с помощью нашей эффективной топливной системы.
  • Снижение расхода топлива благодаря автоматическому регулированию частоты вращения, позволяющему снизить частоту вращения коленчатого вала при отсутствии нагрузки.
  • Оптимизация расхода топлива благодаря таким средствам обеспечения топливной эффективности, как клавиша включения пониженных оборотов холостого хода и улучшенный экономичный режим.
  • Быстрая реакция на изменение нагрузки благодаря функции поддержания постоянной мощности.
  • Оптимальный баланс вылета и усилий копания благодаря наличию различных типов стрел и рукоятей.
  • Увеличение грузоподъемности на 10% при помощи одной кнопки для подъема тяжелых грузов.
  • Увеличение производительности с помощью таких функций, как джойстик управления поворотом или SmartBoom™.
  • Высокая скорость и плавность движений во время работы и выполнения поворотов благодаря отдельному насосу контура поворота.
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Увеличение производительности и минимизация эксплуатационных расходов благодаря технологическим решениям Cat Connect. Технологии Link обеспечивают беспроводную связь с рабочей площадкой, предоставляя информацию о местоположении машины, моточасах, расходе топлива, времени простоя и кодах событий.
ОПЦИИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НУЖДАМ ЗАКАЗЧИКОВ

ОПЦИИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НУЖДАМ ЗАКАЗЧИКОВ

  • Быстрое передвижение благодаря максимальной скорости хода 34 км/ч.
  • Модификация машины в соответствии с вашими предпочтениями с помощью многочисленных конфигураций и навесного оборудования.
  • Возможность быстрой смены навесного оборудования с дополнительной гидросистемой среднего и высокого давления.
  • Настройка до 10 значений расхода и давления в контуре навесного оборудования благодаря дополнительной системе управления навесным оборудованием.
ВСТРОЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВСТРОЕННЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  • Надежность конструкции для защиты оператора (кабина подготовлена к установке верхнего и переднего щитков), обеспечивающей безопасность в случае опрокидывания.
  • Комфортная работа благодаря простым в использовании и эргономичным органам управления.
  • Безопасность и комфорт на рабочем месте с помощью дополнительной системы регулирования плавности хода, которая обеспечивает амортизацию передней части машины при движении.
  • Повышенный комфорт благодаря дополнительному сиденью с подогревом; автоматическая регулировка пневматической подвески с учетом вашего веса.
  • Отличная обзорность за счет обширной площади остекления и камеры заднего обзора, изображение с которой выводится на цветной монитор.
  • Работа с низким уровнем шума; благодаря пониженному уровню шума внутри и снаружи машина идеально подходит для регионов, в которых действуют соответствующие ограничения.
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  • Длительный срок службы двигателя обеспечивается уникальной топливной системой, которая рассчитана на использование дизельного топлива низкого качества.
  • Работа круглый год благодаря аккумуляторным батареям повышенной емкости, не требующим технического обслуживания, а также благодаря возможности пуска двигателя в условиях пониженных температур.
  • Снижение риска повреждения силовой передачи благодаря уникальной конструкции коробки передач и усиленным мостам.
  • Риск утечек и потери производительности снижен благодаря прочным и надежным шлангам Cat XT™-6 ES.
СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  • Доступ с уровня земли ко всем точкам ежедневного технического обслуживания.
  • Повышенная техническая готовность машины благодаря централизованным, удобно расположенным точкам смазки.
  • Воспользуйтесь снижением расходов, связанных с рабочими жидкостями и расходными материалами благодаря увеличенным интервалам технического обслуживания.

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Функция Cat® 2D E-Fence удерживает передний рычажный механизм в пределах заранее определенной рабочей зоны, помогая избежать опасных ситуаций, например столкновений с другими машинами. Система 2D E-Fence на основании данных от датчиков положения автоматически останавливает перемещение, когда передний рычажный механизм достигает заданных границ.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Приложение Cat® Inspect для доступа к данным оборудования с мобильного устройства. Это удобное приложение фиксирует результаты проверок и интегрирует их в другие системы данных Cat, чтобы вы получали актуальную информацию о всем парке машин. Каждый год проводится более миллиона проверок, которые удобно повышают контролируемость рабочего процесса для владельцев оборудования.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения M317D2 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Изображения скоро будут загружены

Изображения скоро будут загружены

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  M317D2

Просмотреть дополнительные предложения