Экскаватор Cat® 352 UHD со сверхдлинной стрелой, высокой производительностью и точным управлением позволяет реализовывать любые проекты по сносу зданий.

Экскаваторы для работ по сносу 352 UHD Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Эксплуатационная масса
142,200 фунты
64500 кг
Максимальная высота у оголовка рукояти
90.8 фут
27.7 м
Максимальная масса у оголовка рукояти
8200 фунты
3700 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 10

Новейшие функции

Новейшие функции

Упрощенная настройка машины
        
  • Новый, интуитивно понятный сенсорный пользовательский интерфейс с удобной навигацией позволяет максимально увеличить время безотказной работы и сократить простои в работе. Возможность быстрой настройки машины и простой доступ к информации, начиная с повторного заказа списков навесного оборудования и заканчивая созданием при необходимости новых сочетаний навесного оборудования.
  •     
  • Этот интерфейс позволяет поддерживать точность и эффективно работать на протяжении своей смены. Интеграция в системе соединительных муфт и навесного оборудования способствует высокой эффективности настройки комбинаций навесного оборудования за счет значительного сокращения времени калибровки. Кроме того, исключается необходимость повторного измерения при смене навесного оборудования Cat® , а проверку и регулировку в отношении износа ковша может выполнить один специалист.

Cat Payload и Advanced Payload*     
        
  • Технология Cat Payload предназначена для взвешивания "на ходу", что позволяет выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку. Advanced Payload ― это расширенная версия системы, предоставляющая доступ к расширенному функционалу и возможностям, в том числе пользовательским целевым показателям, суммарным данным за день и электронным заявкам. Используйте функцию Payload в сочетании с VisionLink™** в целях анализа данных рабочих площадок и отдельных активов для удаленного управления целевыми показателями производительности и ключевыми параметрами.

*Технологии Payload не одобрены для коммерческих операций.
**Требуется подписка VisionLink.


Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения информации о доступности конкретного предложения в вашем регионе. Заводской номер: 08D.
Высокая производительность и снижение расхода топлива

Высокая производительность и снижение расхода топлива

        
  • Высокая топливная эффективность обеспечивает выполнение большего объема работы на единицу топлива.
  •     
  • Двигатель C13 и электрогидравлическая система способны справиться с любыми типами материалов.
  •     
  • Вспомогательные гидравлические функции позволяют добиться большей универсальности использования различного навесного оборудования Cat, включая самое большое навесное оборудование, необходимое для выполнения работ по сносу.
  •     
  • Стрела UHD обеспечивает увеличенный вылет по вертикали до 28 м (91 фут 0 дюймов).
  •     
  • Можно выбрать один из трех режимов в зависимости от выполняемой работы: Power, Smart и Eco. В режиме Smart обороты двигателя и гидравлическая мощность регулируются автоматически в зависимости от условий выемки грунта. Благодаря этому механизм при необходимости работает на максимальной мощности и не расходует лишнее топливо, когда этого не требуется. Режим мощности — постоянная максимальная мощность. В режиме Eco для снижения расхода топлива уменьшается и поддерживается постоянной частота вращения двигателя
  •     
  • Высокоэффективные вентиляторы с гидроприводом охлаждают компоненты двигателя по запросу, тем самым снижая расход топлива. Благодаря функции изменения направления вращения, входящей в стандартную комплектацию, легко поддерживать чистоту сердечников.
Повышение эффективности и производительности

Повышение эффективности и производительности

        
  • Новый, интуитивно понятный пользовательский интерфейс (UI) разработан с целью максимально увеличить время безотказной работы и позволяет операторам повторно заказывать списки навесного оборудования и быстро создавать новые комбинации сочетаний навесного оборудования. Кроме того, исключается необходимость повторного измерения при смене навесного оборудования Cat®, а проверку и регулировку в отношении износа ковша может выполнить один специалист. 
  •     
  • Система VisionLink™ предоставляет практические инструкции для всех активов, независимо от производителя оборудования и величины парка машин. * Можно просматривать сведения об оборудовании с компьютера или мобильного устройства, чтобы максимально увеличить время бесперебойной работы и оптимизировать работу активов. Функции управления техникой обеспечивают актуальное отслеживание всего парка оборудования. Отслеживайте местоположение техники, моточасы, уровень топлива, техническое состояние и общую загруженность. Контролируйте состояние оборудования, коды неисправностей, анализ жидкости и сроки проверки. Вы сможете принимать обоснованные решения на основе данных для снижения эксплуатационных расходов. Функции управления производительностью позволяют анализировать общую эффективность работы на объекте. Отслеживайте перемещенный объем грунта, производственные показатели и полезную нагрузку, а также данные Grade 3D и уплотнения. Эти важные показатели помогают снизить затраты и повысить эффективность работы на объекте.
  •     
  • Remote Flash — мобильное приложение, которое позволяет обновить бортовое программное обеспечение, не привлекая технического специалиста. С его помощью можно устанавливать обновления в любое удобное время и повысить общую эффективность работы.
  •     
  • Система бортового взвешивания Cat Payload поможет достичь точных целевых значений нагрузки для повышения эффективности работы при использовании модернизированной стрелы. Подберите материал ковшом или грейфером и получите оценку веса в реальном времени, даже не раскачиваясь.
  •     
  • Комбинируйте функцию Payload и VisionLink™ и удаленно управляйте целевыми показателями производительности. USB-разъем монитора позволяет загружать результаты работы за смену и хранить данные в течение 30 рабочих дней, что помогает отслеживать выполненную работу без подключения к Интернету или без подписки VisionLink.
  •     
  • Система Cat Grade с 2D, входящая в стандартную комплектацию, с модернизированной стрелой, позволяет видеть на мониторе глубину и уклон и подает необходимые оператору звуковые сигналы.
  •     
  • Система контроля устойчивости непрерывно информирует оператора о положении навесного оборудования в пределах безопасного рабочего диапазона и предупреждает его о приближении к пределу устойчивости.
  •     
  • Узнавайте точное положение экскаватора с помощью систем GPS и ГЛОНАСС. Машина автоматически компенсирует продольный и поперечный крен, вызванный наклоном поверхности.

* Доступность полей данных зависит от производителя оборудования.
Надежность в сложных условиях

Надежность в сложных условиях

        
  • Усиленная конструкция стрел, рукоятей и рамы обеспечивают высокую надежность машины и ее долговечность.
  •     
  • Стандартная емкость по температуре 52 °C (125 °F), функция холодного запуска при температуре –18 °C (0 °F).
  •     
  • Функция автоматического прогрева гидравлического масла ускоряет работу при низких температурах и помогает продлить срок службы компонентов.
  •     
  • Смазка, нанесенная между пальцами и втулками гусеничной ленты, уменьшает шум при движении и препятствует попаданию мусора, что позволяет увеличить срок службы ходовой части.
  •     
  • Покатая конструкция рамы опорных катков предотвращает налипание грязи и мусора и повреждение гусеничных лент.
Простота эксплуатации

Простота эксплуатации

        
  • Запускайте двигатель нажатием кнопки; используйте брелок Bluetooth® или функцию уникального идентификационного номера оператора.
  •     
  • Программируйте функцию каждой кнопки джойстика, включая режим мощности, реакцию и схему действия, при помощи идентификационного номера оператора. Машина запомнит заданные настройки, и они будут применяться при каждом включении.
  •     
  • Джойстиковое управление поворотом Cat, входящее в стандартную комплектацию, значительно упрощает перемещение экскаватора. Забудьте об управлении обеими руками или ногами с помощью рычагов или педалей, просто нажмите кнопку и управляйте ходом и поворотом одной рукой.
  •     
  • Не уверены в том, как работает функция или как проводить техобслуживание экскаватора? Руководство по эксплуатации будет всегда доступно на экране сенсорного экрана.
Комфортная работа

Комфортная работа

        
  • Входить в кабину и выходить из нее стало еще проще благодаря откидной левой панели управления, входящей в стандартную комплектацию.
  •     
  • В кабине "Делюкс" с сиденьем премиального уровня с подогревом и вентиляцией можно с комфортом работать круглый год.
  •     
  • Удобные органы управления, расположенные прямо перед оператором экскаватора, позволяют легко управлять машиной.
  •     
  • Для вещей и инструментов в кабине теперь доступно множество мест для хранения: за сиденьем, под ним и на панелях управления.
  •     
  • Используйте стандартные порты USB радиосистемы и технологию Bluetooth®, чтобы подключать нужные устройства и разговаривать по телефону по громкой связи.

Характеристики продукции 352 UHD

Эксплуатационная масса 142,200 фунты 64500 кг
Примечание (1) Ходовая часть с гидравлически регулируемой шириной колеи, передняя часть UHD 28 м (91 фут 10 дюймов), башмаки шириной 600 мм (24 дюйма) с тройными грунтозацепами и противовес 12,0 метр. т (26 455 фунтов). Без навесного оборудования. Ходовая часть с гидравлически регулируемой шириной колеи, передняя часть UHD 28 м (91 фут 10 дюймов), башмаки шириной 600 мм (24 дюйма) с тройными грунтозацепами и противовес 12,0 метр. т (26 455 фунтов). Без навесного оборудования.
Масса машины – конфигурация с модернизированным оборудованием 139300 фунты 63200 кг
Примечание (2) Ходовая часть с гидравлически регулируемой шириной колеи, модернизированная стрела, рукоять R3,35 м TB (10 футов 6 дюймов), ковш для тяжелых условий эксплуатации объемом 2,9 м³ (3,79 ярда³), башмаки шириной 600 мм (24 дюйма) с тройными грунтозацепами и противовес 12,0 метр. т (26 455 фунтов). Ходовая часть с гидравлически регулируемой шириной колеи, модернизированная стрела, рукоять R3,35 м TB (10 футов 6 дюймов), ковш для тяжелых условий эксплуатации объемом 2,9 м³ (3,79 ярда³), башмаки шириной 600 мм (24 дюйма) с тройными грунтозацепами и противовес 12,0 метр. т (26 455 фунтов).
UHD в клети 26000 фунты 11800 кг
Модернизированная стрела с клетью ― рукоять R3.35 TB 15950 фунты 7230 кг
Модернизированная стрела с клетью ― рукоять R3,9 TB 16320 фунты 7400 кг
Максимальная высота у оголовка рукояти 90.8 фут 27.7 м
Максимальная масса у оголовка рукояти 8200 фунты 3700 кг
Максимальная рабочая высота у оголовка рукояти ― 1/2 75.3 фут 22930 мм
Максимальный рабочий вылет у оголовка рукояти ― 1/2 45.4 фут 13850 мм
Максимальная высота у оголовка рукояти и положении максимального вылета 52.8 фут 16110 мм
Максимальный вылет у оголовка рукояти 51.8 фут 15770 мм
Примечание (1) Передняя часть UHD 28 м (91 фут 10 дюймов) (спереди) Передняя часть UHD 28 м (91 фут 10 дюймов) (спереди)
Модель двигателя Cat C13 Cat C13
Полезная мощность — ISO 9249 405 л. с. 302.2 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) 411 л. с. (метр.) 411 л. с. (метр.)
Мощность двигателя — ISO 14396 406 л. с. 303 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) 412 л. с. (метр.) 412 л. с. (метр.)
Диаметр цилиндра 5 дюймы 130 мм
Ход поршня 6 дюймы 157 мм
Рабочий объем 763 дюймов³ 12.5 л
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Выбросы загрязняющих веществ Выбросы соответствуют стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 (EPA) и Stage IIIA ЕС. Выбросы соответствуют стандартам Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 (EPA) и Stage IIIA ЕС.
Примечание (1) Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором при частоте вращения, равной 1800 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором при частоте вращения, равной 1800 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Главная система — максимальный расход 779 л/мин (206 галл./мин) 779 л/мин (206 галл./мин)
Максимальное давление — оборудование 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление оборудования в режиме подъема 5511 фунтов на кв. дюйм 38000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 3771 фунтов на кв. дюйм 26000 кПа
Скорость поворота платформы 4.4 об/мин 4.4 об/мин
Скорость поворота платформы 8.44 об/мин 8.44 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 139000 фунт-сила-фут 189 кН·м
Объем топливного бака 188.9 галл. (США) 715 л
Система охлаждения 13.7 галл. (США) 52 л
Моторное масло 10.6 галл. (США) 40 л
Привод механизма поворота платформы 2.8 галл. (США) 10.5 л
Каждый бортовой редуктор 2.5 галл. (США) 9.5 л
Гидросистема (включая бак) 145.3 галл. (США) 550 л
Гидробак 57.3 галл. (США) 217 л
Примечание (1) Передняя часть UHD 28 м (91 фут 10 дюймов) Передняя часть UHD 28 м (91 фут 10 дюймов)
Транспортная высота до верха кабины 11.1 фут 3390 мм
Высота кабины с конструкцией OPG 11.8 фут 3592 мм
Транспортная длина 61.8 фут 18830 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 12.3 фут 3760 мм
Дорожный просвет под противовесом 4.7 фут 1435 мм
Дорожный просвет 1.7 фут 510 мм
Длина гусеничной ленты 18.9 фут 5770 мм
Расстояние между центрами катков 15.6 фут 4770 мм
Транспортная ширина колеи – в убранном положении 7.8 фут 2400 мм
Рабочая ширина колеи – в выдвинутом положении 11.1 фут 3400 мм
Транспортная ширина 10.7 фут 3255 мм
Длина машины ― без передней части, с противовесом 25.4 фут 7770 мм
Длина машины ― без передней части и противовеса 24.9 фут 7600 мм
Ширина гусеничной ленты — увеличенная 13.1 фут 4000 мм
Ширина гусеничной ленты – втянутое положение 9.8 фут 3000 мм
Примечание (2) Башмаки траковой ленты шириной 600 мм (24 дюйма) Башмаки траковой ленты шириной 600 мм (24 дюйма)
Примечание 1 Прямая рукоять R3,35 м (11 футов 0 дюймов) (в передней части) Прямая рукоять R3,35 м (11 футов 0 дюймов) (в передней части)
Ковш Для тяжелых условий эксплуатации, объем 2,9 м³ (3,79 ярда³) Для тяжелых условий эксплуатации, объем 2,9 м³ (3,79 ярда³)
Максимальная высота у оголовка рукояти 39.8 фут 12.13 м
Максимальная масса у оголовка рукояти 13200 фунты 5982 кг
Максимальная высота у оголовка рукояти и положении максимального вылета 7.7 фут 2337 мм
Максимальный вылет у оголовка рукояти 36.5 фут 11130 мм
Максимальная глубина выемки 17.1 фут 5210 мм
Максимальный вылет на уровне земли 42.1 фут 12830 мм
Максимальная высота вруба 45.7 фут 13930 мм
Максимальная высота загрузки 33.5 фут 10220 мм
Минимальная высота загрузки 14.9 фут 4550 мм
Усилие копания на ковше — ISO 59800 фунт-сила 266 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 44960 фунт-сила 200 кН
Примечание 1 Изогнутая рукоять R3,35 м (11 футов 0 дюймов) Изогнутая рукоять R3,35 м (11 футов 0 дюймов)
Ковш Для тяжелых условий эксплуатации, объем 2,9 м³ (3,79 ярда³) Для тяжелых условий эксплуатации, объем 2,9 м³ (3,79 ярда³)
Максимальная глубина выемки 22 фут 6700 мм
Максимальный вылет на уровне земли 39.1 фут 11910 мм
Максимальная высота вруба 35.1 фут 10690 мм
Максимальная высота загрузки 24.5 фут 7470 мм
Минимальная высота загрузки 9.9 фут 3020 мм
Усилие копания на ковше — ISO 59800 фунт-сила 266 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 44960 фунт-сила 200 кН
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации. — В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R134a (потенциал глобального потепления = 1430), содержится 1,0 кг (2,2 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 1,430 метр. тонны (1,576 тонны США). — В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R1234yf (потенциал глобального потепления = 0,501), содержится 0,85 кг (1,87 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 0,001 метр. тонны (0,001 тонны США). Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a или R1234yf. Тип газа указан на ярлыке и в инструкции по эксплуатации. — В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R134a (потенциал глобального потепления = 1430), содержится 1,0 кг (2,2 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 1,430 метр. тонны (1,576 тонны США). — В системе кондиционирования, заправленной хладагентом R1234yf (потенциал глобального потепления = 0,501), содержится 0,85 кг (1,87 фунта) хладагента. Эквивалентный выброс CO2 составляет 0,001 метр. тонны (0,001 тонны США).

352 UHD Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Выделенный рычажный механизм ковша семейства C
  • Усовершенствованное управление навесным оборудованием, UHD

КАБИНА

  • Откидная кабина для работ по сносу с ламинированным стеклом P5A спереди и в крыше
  • Сенсорный ЖК-дисплей 254 мм (10") с высоким разрешением
  • Сиденье с подогревом, вентиляцией и пневматической подвеской
  • Радиосистема с монитором и поддержкой Bluetooth® и USB-разъемом
  • Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха
  • Поворотный переключатель и клавиши быстрого выбора для управления монитором
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"
  • Панели управления с регулировкой по высоте
  • Откидная левая панель управления
  • Джойстиковое управление поворотом Cat
  • Вспомогательное реле
  • Параллельный стеклоочиститель с омывателем
  • Возможность установки очистителя потолочного люка
  • Светодиодное внутреннее освещение
  • Передний противосолнечный козырек на роликах
  • Напольное приветственное освещение

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • VisionLink™
  • Функция удаленного обновления
  • Cat Payload

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи (4 шт.), не требующие обслуживания, ток холодного пуска 1000 А
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Светодиодное внешнее освещение шасси и стрелы

ДВИГАТЕЛЬ

  • Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Возможность работы на высоте до 4500 м (14 760 футов) над уровнем моря
  • Реверсивный вентилятор с гидроприводом
  • Охлаждение для работы при высоких температурах 52 °C (126 °F)
  • Холодный пуск при температуре до -18°C (0°F)
  • Генератор, 115 А
  • Двухступенчатый основной фильтр номиналом в четыре микрона
  • Дистанционное отключение
  • Воздушный фильтр с двойным элементом со встроенным фильтром предварительной очистки

ГИДРОСИСТЕМА

  • Возможность установки обратного клапана опускания стрелы
  • Возможность установки обратного клапана опускания рукояти
  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Режим работы с тяжелыми грузами
  • Функция автоматического прогрева гидравлического масла
  • Автоматический стояночный тормоз механизма поворота
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы
  • Двухскоростной механизм хода
  • Возможность применения гидравлического биомасла
  • Вспомогательный контур среднего давления

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

  • 2D E-Fence (swing)
  • Автоматический останов молота
  • Противоугонная система Caterpillar с одним ключом
  • Запираемый наружный ящик для хранения/ инструментов
  • Запираемая дверь, замки на топливном баке и гидробаке
  • Отделение слива топлива с замком
  • Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами
  • Правый поручень и рукоятка
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Дополнительный выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Выключатель "массы" с замком
  • Камера заднего вида и правая боковая камера
  • Защитные ограждения оператора (OPG)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S·O·S℠)
  • Система QuickEvac™ для удобства технического обслуживания
  • Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Ходовая часть с гидравлически регулируемой шириной колеи
  • Смазываемая гусеничная лента
  • Противовес 12,0 метр. т (26 455 фунтов)

352 UHD Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Работа по сносу на высоте 28 м (91 фут 10 дюймов) спереди
  • Модернизированная стрела длиной 9,1 м (29 футов 10 дюймов)
  • Модернизированная рукоять 3,35 м TB (11 футов 0 дюймов)
  • Модернизированная рукоять 3,9 м (12 футов 10 дюймов)
  • Рычажный механизм ковша семейства TB
  • Транспортировочная клеть спереди

КАБИНА

  • Задний противосолнечный козырек на роликах

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Технология Cat Advanced Payload

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Фонари рабочего кругового освещения премиального уровня

ДВИГАТЕЛЬ

  • Холодный пуск при температуре до -32°C (-25°F)
  • Нагреватели блока цилиндров для холодного пуска
  • Система облегчения пуска двигателя с впрыском эфира

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА

  • Приемник Bluetooth
  • Круговой обзор

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

Экскаваторы нового поколения выполняют все виды работ: погрузку, штабелирование, перемещение материалов и многое другое. Технология Cat® Payload обеспечивает взвешивание "на ходу", позволяя операторам выполнять загрузку с максимальной точностью, исключая избыточную или недостаточную загрузку.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 352 UHD с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Гидравлический экскаватор 352 UHD

352 UHD с Cat MP324

352 UHD с модернизированной стрелой позволяет поднимать клеть на большую высоту

352 UHD с клетью на стреле для работы на высоте

352 UHD с мультипроцессором Cat MP324

Cat 352 UHD

Cat 352 UHD может выполнять работы на высоте до 9 этажа

Cat 352 UHD

Откидывающаяся кабина обеспечивает комфорт и продуктивность

Cat 352 UHD

Гидравлический экскаватор 352 UHD
352 UHD с Cat MP324
352 UHD с модернизированной стрелой позволяет поднимать клеть на большую высоту
352 UHD с клетью на стреле для работы на высоте
352 UHD с мультипроцессором Cat MP324
Cat 352 UHD
Cat 352 UHD может выполнять работы на высоте до 9 этажа
Cat 352 UHD
Откидывающаяся кабина обеспечивает комфорт и продуктивность
Cat 352 UHD

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  352 UHD

Просмотреть дополнительные предложения