Колесный экскаватор M315 GC
Колесный экскаватор M315 GC
Колесный экскаватор M315 GC во время копания
Колесный экскаватор M315 GC, переключатель остановки на уровне земли
Колесный экскаватор M315 GC с выдвинутыми выносными опорами
Колесный экскаватор M315 GC во время копания
Фотографии (8)

M315 GC Колесные экскаваторы

Найти дилера

Ключевые характеристики

Мощность двигателя — ISO 14396
125 л. с.
93 кВт
Максимальная эксплуатационная масса
34390 фунты
15600 кг
Максимальная скорость хода
23 миля/ч
37 км/ч

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Делайте больше работы с меньшим расходом топлива

Делайте больше работы с меньшим расходом топлива

        
  • Двигатель Cat® C4.4 соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
  •     
  • Модель M315 GC отличается топливной экономичностью, чтобы вы могли не терять время и продуктивность на рабочей площадке.
  •     
  • Перемещаться между рабочими площадками стало проще благодаря скорости движения до 37 км/ч (23 мили/ч).
  •     
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя снижает расход топлива, уменьшая обороты двигателя, когда не выполняется работа.
  •     
  • Усовершенствованная гидросистема гарантирует оптимальный баланс мощности и эффективности, обеспечивая при этом контроль для точной выемки грунта.
  •     
  • Вспомогательные гидравлические функции позволяют добиться большей универсальности в использовании широкого спектра навесного оборудования Cat.
  •     
  • Не позволяйте экстремальным температурам помешать вашей работе. Экскаватор может работать при температуре окружающей среды до 52 °C (125 °F).
Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Обратитесь к местному дилеру компании Cat для получения информации о доступности конкретного предложения в вашем регионе.
Заводской номер: 05C
Низкие затраты на техническое обслуживание

Низкие затраты на техническое обслуживание

        
  • Оперативно проверяйте и обслуживайте машину с помощью точек ежедневного техобслуживания, доступных с уровня земли.
  •     
  • Фильтр гидравлического масла отличается высокой эффективностью фильтрации, наличием противосливных клапанов для поддержания чистоты масла при замене фильтра и повышенным сроком службы с интервалом замены 2000 часов.
  •     
  • Длительные интервалы между смазыванием и централизованные точки смазки снижают количество простоев и повышают время бесперебойной работы.
  •     
  • Клапаны для планового взятия проб масла (S•O•SSM) находятся на уровне земли для удобства технического обслуживания и взятия проб жидкостей для анализа.
  •     
  • Компоненты наших машин проектируются и производятся на основе многолетнего опыта разработки высокопроизводительных и надежных колесных экскаваторов в соответствии со стандартами качества Caterpillar.
  •     
  • Навесное оборудование этой модели унифицировано с оборудованием модели 313 GC, а общая компоновка, системы и детали такие же, как у малотоннажных экскаваторов.
  •     
  • Разнообразное навесное оборудование позволяет оснастить машину в соответствии с вашими потребностями. Для повышения устойчивости предлагается ходовая часть с длинной колесной базой и параллельным отвалом.
Комфортная работа

Комфортная работа

        
  • Эргономичная кабина с удобно расположенными и простыми органами управления, количество которых сведено к минимуму.
  •     
  • Доступны конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) и устройства защиты оператора (верхняя и передняя защитные панели).
  •     
  • Входить в кабину и выходить из нее стало еще проще благодаря откидной левой панели управления и прямому доступу с уровня земли.
  •     
  • Удобно расположенное отделение для контейнера с обедом, документов и мобильного телефона обеспечивает комфорт оператора в течение рабочего дня.
  •     
  • Дополнительная радиосистема с Bluetooth® обеспечивает удобное подключение мобильного телефона для прослушивания музыки и подкастов, а также звонков по громкой связи.
  •     
  • Элементы управления кондиционером расположены на мониторе в машине, поэтому вы сможете с легкостью установить идеальную температуру с помощью сенсорного экрана.
Простота эксплуатации

Простота эксплуатации

        
  • Заводите машины без труда с помощью кнопки пуска.
  •     
  • Легкодоступные и интуитивно понятные органы управления делают эксплуатацию колесного экскаватора значительно удобнее.
  •     
  • Двухсторонняя педаль хода повышает удобство работы и производительность.
  •     
  • Джойстиковое управление отвалом и автоматическая блокировка моста помогают работать еще продуктивнее.
  •     
  • Автоматическая блокировка моста активируется автоматически, когда педаль хода находится в нейтральном положении, а скорость машины близка к нулю, что позволяет снизить утомляемость оператора.
  •     
  • Стандартный сенсорный экран высокого разрешения с диагональю 203 мм (8 дюймов) обладает рядом полезных особенностей:
        
  1. Пользовательский интерфейс постоянно совершенствуется, поэтому он интуитивно понятен, а простое меню на сенсорном экране сводит к минимуму перерывы в работе.
  2.     
  3. Представление списка в виде сетки, сокращенные названия и категории меню позволяют быстро найти нужное приложение.
  4.     
  5. Центр уведомлений отображает всю необходимую оператору информацию и показывает сообщения, не загораживая изображение с камеры.
  6.     
  7. Цветовая маркировка уведомлений выделяет критически важные сообщения.
  8.     
  9. Отсканировав QR-код на экране, можно узнать больше о функциях машины и просмотреть исчерпывающую серию видеоинструкций.
Средства обеспечения безопасности

Средства обеспечения безопасности

        
  • Удобный и безопасный доступ к точкам ежедневного обслуживания.
  •     
  • Стандартные светодиодные фонари для лучшего обзора рабочей площадки.
  •     
  • Обновленная компоновка модели M315 GC обеспечивает улучшенный обзор с правой стороны по сравнению с моделью M315. Камера заднего вида входит в стандартную комплектацию.
  •     
  • Конструкция сервисной платформы обеспечивает легкий, безопасный и быстрый доступ к верхней части. На ступенях сервисной платформы используются противоскользящие перфорированные накладки.
  •     
  • Точки смазки удобно сгруппированы для быстрой и простой профилактической смазки.
  •     
  • С помощью PIN-кода на мониторе можно активировать функцию запуска нажатием одной кнопки.
  •     
  • Блокировка поворота из кабины предотвращает перемещение передней навесной системы во время движения.
  •     
  • Выключатель на уровне земли при активации прерывает подачу топлива в двигатель и останавливает машину.
  •     
  • Возможность блокировки главного выключателя с помощью навесного замка защищает машину от непреднамеренного включения.
  •     
  • Специальные такелажные точки для безопасной транспортировки грузовиков.
Устойчивое развитие

Устойчивое развитие

        
  • Двигатель Cat® C4.4 соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
  •     
  • Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием углерода* в пределах: 20% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты) или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в "Рекомендациях по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250).
  •     
  • Увеличенные интервалы технического обслуживания не только сокращают время простоя, но и уменьшают количество жидкости и фильтров, которые заменяются в течение срока службы машины.
  •     
  • Автоматическое управление частотой вращения двигателя сокращает расход топлива и выбросы парниковых газов, позволяя двигателю автоматически переходить в режим холостого хода, когда машина не работает. Для получения дополнительных сведений обратитесь к дилеру компании Cat или см. руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию.
*Выбросы парниковых газов при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.

Характеристики продукции M315 GC

Мощность двигателя — ISO 14396 125 л. с. 93 кВт
Модель двигателя Cat® C4.4 Cat® C4.4
Полезная мощность — ISO 9249 121 л. с. 90 кВт
Диаметр цилиндра 4 дюймы 105 мм
Рабочий объем 269 дюймов³ 4.4 л
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
Примечание (1) Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием углерода* в пределах: 20% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты) или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250).*Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием углерода* в пределах: 20% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты) или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250).*Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Максимальная эксплуатационная масса 34390 фунты 15600 кг
Максимальная скорость хода 23 миля/ч 37 км/ч
Максимальное давление — Контур рабочего оборудования — Нормальное 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — Контур навесного оборудования — Контур хода 5076 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление— вспомогательный контур— механизм поворота платформы 3756 фунтов на кв. дюйм 25900 кПа
Максимальный расход в главной системе— навесное оборудование 65 галл./мин 245 л/мин
Максимальная скорость поворота платформы 11.5 об/мин 11.5 об/мин
Общая вместимость топливного бака 66 галл. (США) 250 л
Система охлаждения 6 галл. (США) 23 л
Моторное масло 4 галл. (США) 15 л
Гидробак 26 галл. (США) 98 л
Гидросистема (включая бак) 61 галл. (США) 230 л
Картер заднего моста (дифференциал) 3 галл. (США) 11 л
Передний управляемый мост — дифференциал 2 галл. (США) 9 л
Бортовой редуктор 1 галл. (США) 2 л
Коробка передач с переключением под нагрузкой 1 галл. (США) 3 л
Стрела Односекционная стрела 4,65 м (15'3") Односекционная стрела 4,65 м (15'3")
Рукоять 2,5 м (8'2") 2,5 м (8'2")
Ковш GD 0,65 м³ (0,85 ярда³) GD 0,65 м³ (0,85 ярда³)
Транспортная длина 25.8 фут 7877 мм
Опорная точка 10.6 фут 3220 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 7.2 фут 2190 мм
Дорожный просвет под противовесом 4.1 фут 1264 мм
Транспортная высота с системой защиты от падающих предметов 10.7 фут 3250 мм
Ширина машины с отвалом и шинами 10.00-20 8.4 фут 2550 мм
Ширина верхней рамы 8.2 фут 2490 мм
Высота в положении для перемещения по дорогам 13 фут 3970 мм
Тип стрелы Односекционная стрела 4,65 м (15'3") Односекционная стрела 4,65 м (15'3")
Рукоять 2,5 м (8'2") 2,5 м (8'2")
Ковш GD 0,65 м³ (0,85 ярда³) GD 0,65 м³ (0,85 ярда³)
Высота резания 28.8 фут 8763 мм
Максимальная высота загрузки 20.9 фут 6378 мм
Максимальная глубина выемки 16.7 фут 5091 мм
Глубина копания (высота вертикальной стенки) 13.8 фут 4198 мм
Максимальный вылет на опорной поверхности 27.3 фут 8312 мм
Примечание Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1 кг (2,2 фунта) хладагента, что соответствует 1,216 метрической тонны (1,340 т (США)) CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 1 кг (2,2 фунта) хладагента, что соответствует 1,216 метрической тонны (1,340 т (США)) CO2.

M315 GC Стандартное оборудование

Технология

  • VisionLink®

Электрическая система

  • Светодиодные фонари на стреле и кабине
  • Фары для движения по дорогам и сигнальные фонари, передние и задние
  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи
  • Центральный электровыключатель "массы"

Двигатель

  • Дизельный двигатель Cat® C4.4 с одним турбокомпрессором
  • Выбор режима мощности
  • Кнопка включения режима минимальной частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу с функцией автоматического управления частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Функция автоматического отключения двигателя на холостом ходу
  • Работа на высоте до 3000 м (9842 фута) над уровнем моря без снижения мощности двигателя
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах окружающей среды до 52 °C (125 °F)
  • Функция холодного пуска для –18 °C (–0° F)
  • Воздушный фильтр с двойным элементом со встроенным фильтром предварительной очистки
  • Электрический топливоподкачивающий насос

Гидросистема

  • Клапаны ограничения самопроизвольного движения рукояти и стрелы
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Тип элемента, главный гидравлический фильтр
  • Автоматический тормоз механизма поворота
  • Регулируемая интенсивность работы гидросистемы

Безопасность

  • Камера заднего вида
  • Звуковой сигнал/предупреждающая сирена
  • Рычаг нейтрального положения (блокировки) всех органов управления
  • Дополнительный выключатель двигателя в кабине, доступный с уровня земли
  • Противоскользящая накладка и болты с потайной головкой на сервисной платформе

Техническое обслуживание и ремонт

  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S·O·S℠)

Ходовая часть и несущие конструкции

  • Полный привод
  • Автоматический тормоз и блокировка моста
  • Скорость в режиме медленного перемещения
  • Электронная блокировка поворота и хода
  • Мосты для тяжелых условий эксплуатации, усовершенствованные система дисковых тормозов и ходовой гидромотор, регулируемое усилие торможения
  • Балансирный блокируемый передний мост с вынесенными точками смазки
  • Шины 10.00-20 16 PR, сдвоенные
  • Ступеньки, слева и справа, с ящиком для инструментов в ходовой части
  • Двухкомпонентный приводной вал
  • Двухступенчатая гидрообъемная коробка передач
  • Крылья, спереди и сзади, стальные
  • Противовес 2600 кг (5730 фунтов)

M315 GC Дополнительное оборудование

Примечание

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

Стрела, рукояти и рычажные механизмы

  • Односекционная короткая стрела 4,4 м (14'5")
  • Односекционная стрела 4,65 м (15'3")
  • Рукоять 2,2 м (7'3'')
  • Рукоять 2,5 м (8 футов 2 дюйма)
  • Рычажный механизм ковша; тип 312 без подъемной проушины

Электрическая система

  • Светодиодные лампы на шасси и противовесе (с левой и правой стороны)
  • Джойстик с 1 ползунком
  • Электрический топливозаправочный насос

Двигатель

  • Защитный экран радиатора

Гидросистема

  • Усовершенствованное управление навесным оборудованием (одно-/двунаправленный поток высокого давления)
  • Схема для устройства быстрой смены навесного оборудования Cat с захватами и CW
  • Обратные клапаны опускания стрелы и рукояти

Безопасность

  • Правая боковая камера
  • Сигнал хода
  • Вращающийся проблесковый маячок на кабине и шасси
  • Система отслеживания активов Cat
  • Защитные ограждения оператора (OPG)

Ходовая часть и несущие конструкции

  • Защита приводного вала

Узнайте результаты сравнения M315 GC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  M315 GC

Просмотреть дополнительные предложения