316 GC

Экскаваторы малой мощности 316 GC

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность — ISO 9249
104 л. с.
77.3 кВт
Эксплуатационная масса
32100 фунты
14600 кг
Максимальная глубина выемки
18.2 фут
5530 мм

Обзор

НАИВЫСШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Cat® 316 GC рассчитан на потребителей, нуждающихся в надежности, долговечности, высокой производительности и низких затратах. Конструктивные и производственные решения, а также уникальное качество обслуживания этого экскаватора помогут вам быстро найти путь к процветанию.

Преимущества

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Более мощный двигатель и увеличенное вырывное усилие обеспечивают необходимую мощность для повышения производительности.

НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Делайте больше работы с меньшими расходами благодаря продленным и синхронизированным интервалам технического обслуживания.  

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ

Простая в управлении и эксплуатации модель 316 GC обеспечивает привычные для пользователей продукции Cat® надежность и долговечность.

Характеристики продукции 316 GC

Полезная мощность — ISO 9249 104 л. с. 77.3 кВт
Модель двигателя C3.6 C3.6
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) 105 л. с. (метр.) 105 л. с. (метр.)
Мощность двигателя (ISO 14396:2002) 110 л. с. 82 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) 111 л. с. (метр.) 111 л. с. (метр.)
Диаметр цилиндра 4 дюймы 98 мм
Ход поршня 5 дюймы 120 мм
Рабочий объем 220 дюймов³ 3.6 л
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия) и Stage III для внедорожных машин (Китай), эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. Соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ MAR-1 (Бразилия) и Stage III для внедорожных машин (Китай), эквивалентным стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
Примечание (1) Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 2200 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, при частоте вращения 2200 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). * По вопросам использования смесей с пропорцией дизельного биотоплива выше 20% следует проконсультироваться с дилером Cat. ** Виды топлива с низким содержанием серы не обеспечивают значительное уменьшение объема парниковых газов в выхлопной трубе. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). * По вопросам использования смесей с пропорцией дизельного биотоплива выше 20% следует проконсультироваться с дилером Cat. ** Виды топлива с низким содержанием серы не обеспечивают значительное уменьшение объема парниковых газов в выхлопной трубе.
Эксплуатационная масса 32100 фунты 14600 кг
Максимальная глубина выемки 18.2 фут 5530 мм
Стрела Повышенной грузоподъемности 4,65 м (15'3") Повышенной грузоподъемности 4,65 м (15'3")
Рукоять Повышенной грузоподъемности 2,5 м (8'2") Повышенной грузоподъемности 2,5 м (8'2")
Ковш GD 0,65 м³ (0,85 ярда³) GD 0,65 м³ (0,85 ярда³)
Максимальный вылет на уровне земли 26.8 фут 8180 мм
Максимальная высота вруба 27.9 фут 8500 мм
Максимальная высота загрузки 20.1 фут 6110 мм
Минимальная высота загрузки 6.7 фут 2020 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 17.5 фут 5330 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 15.9 фут 4860 мм
Усилие копания на ковше — ISO 24500 фунт-сила 109 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 16860 фунт-сила 75 кН
Главная система — максимальный расход 268 л/мин (71 галл./мин) 268 л/мин (71 галл./мин)
Максимальное давление — оборудование 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 3756 фунтов на кв. дюйм 25900 кПа
Гидроцилиндр рукояти — рабочий ход 47 дюймы 1197 мм
Гидроцилиндр стрелы — диаметр расточки цилиндра 4 дюймы 105 мм
Гидроцилиндр стрелы — рабочий ход 40 дюймы 1015 мм
Гидроцилиндр рукояти — диаметр цилиндра 5 дюймы 120 мм
Гидроцилиндр ковша — ход поршня 37 дюймы 939 мм
Гидроцилиндр ковша — внутренний диаметр 4 дюймы 100 мм
Скорость поворота платформы 11.5 об/мин 11.5 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 31634 фунт-сила-фут 43 кН·м
Объем топливного бака 62.6 галл. (США) 237 л
Система охлаждения 2.9 галл. (США) 11 л
Моторное масло 2.9 галл. (США) 11 л
Каждый бортовой редуктор 0.8 галл. (США) 3 л
Гидросистема (включая бак) 38.3 галл. (США) 145 л
Гидробак 20.3 галл. (США) 77 л
Стрела Повышенной грузоподъемности 4,65 м (15'3") Повышенной грузоподъемности 4,65 м (15'3")
Рукоять Повышенной грузоподъемности 2,5 м (8'2") Повышенной грузоподъемности 2,5 м (8'2")
Ковш GD 0,65 м³ (0,85 ярда³) GD 0,65 м³ (0,85 ярда³)
Транспортная высота до верха кабины 9.2 фут 2790 мм
Высота поручня 9.3 фут 2830 мм
Транспортная длина 25.8 фут 7870 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 7.8 фут 2350 мм
Дорожный просвет под противовесом 2.9 фут 900 мм
Дорожный просвет 1.4 фут 430 мм
Длина гусеничной ленты 12.3 фут 3750 мм
Расстояние между центрами катков 10 фут 3040 мм
Ширина колеи 6.5 фут 1990 мм
Транспортная ширина 8.2 фут 2490 мм
Длина— расстояние между центрами катков 10 фут 3040 мм
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 0,85 кг хладагента, что соответствует 1,216 метрической тонны CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 0,85 кг хладагента, что соответствует 1,216 метрической тонны CO2.
Эксплуатационная масса 31600 фунты 14300 кг

316 GC Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СТРЕЛА И РУКОЯТИ

  • Удлиненная стрела 4,65 м (15'3")

КАБИНА

  • Подавление шума с помощью вязких креплений
  • Сенсорный ЖК-дисплей 203 мм (8") с высоким разрешением
  • Сиденье с механически регулируемой подвеской и подголовником
  • Автоматическая двухуровневая система кондиционирования воздуха
  • Бесключевое управление запуском двигателя "push-to-start"
  • Напольные регулируемые консоли
  • 1-кнопочный джойстик
  • Радио AM/FM с USB и дополнительным портом
  • Розетка постоянного тока 24 В
  • Подстаканник и отсеки для хранения
  • Ветровое стекло из закаленного стекла 70/30
  • Верхний радиальный стеклоочиститель с омывателем
  • Открывающийся стальной люк
  • Потолочный плафон.
  • Моющийся напольный коврик

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • VisionLink
  • Функция Remote Flash

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Необслуживаемые аккумуляторные батареи 750 CCA (x2)
  • Электрический выключатель "массы"
  • Светодиодные фонари освещения левой стороны стрелы и шасси
  • Светодиодное освещение кабины

ДВИГАТЕЛЬ

  • Три переключаемых режима: Power, Smart и Eco
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах окружающей среды до 52 °C (125 °F)
  • Функция холодного запуска при температуре от −18 °C (0 °F) (кроме Евразии)
  • Возможность использования дизельного биотоплива до B20
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Двухступенчатая система фильтрации топлива
  • Герметичный двухэлементный воздушный фильтр с предварительной очисткой

ГИДРОСИСТЕМА

  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Электронное управление насосом
  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Автоматический прогрев гидравлического масла
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Высокоэффективный фильтр обратного контура гидросистемы

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Противоскользящее покрытие с потайными болтами
  • Поручень и ручка
  • Запираемый наружный ящик для хранения/ инструментов
  • Комплект зеркал
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена
  • Рычаг блокировки гидросистемы

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сгруппированное расположение фильтров
  • Защитный экран радиатора
  • Отверстия для отбора проб (S·O·S)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Направляющий щиток центральной части гусеничной ленты
  • Звенья смазываемой гусеничной ленты
  • Нижние ограждения
  • Щитки ходового мотора
  • Противовес 3,2 метр. т (7055 фунтов)
  • Точки крепления

316 GC Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СТРЕЛА И РУКОЯТИ

  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации 2,5 м (8 футов 2 дюйма)
  • Удлиненная рукоять 3,0 м (9'10") (кроме Тайваня)

КАБИНА

  • Защитные ограждения оператора (OPG)
  • 3-кнопочный джойстик

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Светодиодная правая боковая подсветка стрелы (кроме Тайваня)

ДВИГАТЕЛЬ

  • Функция холодного запуска при температуре от −25 °C (−13 °F) (стандартно для Евразии)

ГИДРОСИСТЕМА

  • Гидравлические линии гидромолота
  • Набор напольных педалей гидромолота

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Камера заднего вида
  • Сигнализация поворота платформы
  • Сигнал хода с переключателем отмены (стандартно для Южной Америки)

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 500 мм (20") (кроме Бразилии)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24") (кроме Тайваня)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами и дополнительными ступенями шириной 700 мм (28") (для всех регионов, кроме Бразилии, Тайваня, Африки и Ближнего Востока)
  • Башмаки с тройными грунтозацепами и дополнительными ступенями шириной 770 мм (30") (для всех регионов, кроме Тайваня, Африки и Ближнего Востока)
  • Щиток поворотного механизма (стандартно для Южной Америки и Евразии)

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • Visionlink Productivity

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 316 GC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC

316 GC
316 GC
316 GC
316 GC
316 GC

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  316 GC

Просмотреть дополнительные предложения