333

Экскаваторы средней мощности 333 Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность — ISO 9249
260 л. с.
193.8 кВт
Эксплуатационная масса
71800 фунты
32600 кг
Максимальная глубина выемки
24.2 фут
7370 мм

Обзор

Дополнительная мощность и устойчивость для сложных работ

Экскаватор Cat® 333 обеспечивает увеличенное усилие копания, более широкую колею и ковши большей вместимости для работы в карьерах, при массовой разработке грунта и в сложных грунтовых условиях. Эффективная гидравлика и усиленные конструкции снижают удельные затраты на тонну и обеспечивают максимальное время безотказной работы.

Преимущества

Низкие затраты в расчете на 1 час

Интеллектуальный режим и гидросистема с оптимальным расходом топлива вкупе с увеличенными интервалами технического обслуживания обеспечивают низкие совокупные затраты.

Высокая производительность

Повышенная эффективность копания за счет увеличения усилия на ковше и рукояти, а также максимальная производительность благодаря большему ковшу.

Разработан для работы в тяжелых условиях

Усиленные конструкции, повышенная долговечность за счет рычажного механизма ковша увеличенного размера, а также большая ширина колеи для повышенной устойчивости помогают делать сложную работу.

Характеристики продукции 333

Полезная мощность — ISO 9249 260 л. с. 193.8 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) 263 л. с. (метр.) 263 л. с. (метр.)
Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Мощность двигателя — ISO 14396 261 л. с. 195 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) 265 л. с. (метр.) 265 л. с. (метр.)
Диаметр цилиндра 4 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 135 мм
Рабочий объем 428 дюймов³ 7.01 л
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандарта UN ECE R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту EPA Tier 3 США и Stage IIIA ЕС. Соответствует требованиям стандарта UN ECE R96 Stage IIIA на выбросы загрязняющих веществ, которые эквивалентны стандарту EPA Tier 3 США и Stage IIIA ЕС.
Примечание (1) Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, с номинальной частотой вращения 2000 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором, с номинальной частотой вращения 2000 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива со сниженной углеродоемкостью** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива со сниженной углеродоемкостью** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Эксплуатационная масса 71800 фунты 32600 кг
Примечание Удлиненная ходовая часть, удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации (HD), рукоять R 3.2 (10'6") для тяжелых условий эксплуатации, ковш для тяжелых условий эксплуатации на 2,0 м³ (2,62 ярда³), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24") и противовес массой 7700 кг (16 980 фунтов). Удлиненная ходовая часть, удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации (HD), рукоять R 3.2 (10'6") для тяжелых условий эксплуатации, ковш для тяжелых условий эксплуатации на 2,0 м³ (2,62 ярда³), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24") и противовес массой 7700 кг (16 980 фунтов).
Максимальная глубина выемки 24.2 фут 7370 мм
Стрела Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 6,15 м (20 футов 2 дюйма) Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 6,15 м (20 футов 2 дюйма)
Рукоять Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 3,2 м (10 футов 6 дюймов) Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 3,2 м (10 футов 6 дюймов)
Ковш 2,0 м³ (2,62 ярда³) для тяжелых условий эксплуатации 2,0 м³ (2,62 ярда³) для тяжелых условий эксплуатации
Максимальный вылет на уровне земли 35 фут 10680 мм
Максимальная высота вруба 31.7 фут 9660 мм
Максимальная высота загрузки 21.4 фут 6510 мм
Минимальная высота загрузки 7.1 фут 2170 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 23.6 фут 7200 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 20.5 фут 6420 мм
Усилие копания на ковше — ISO 44290 фунт-сила 197 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 33050 фунт-сила 147 кН
Главная система — максимальный расход 560 л/мин (148 галл./мин) 560 л/мин (148 галл./мин)
Максимальное давление — оборудование 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 4321 фунтов на кв. дюйм 29800 кПа
Скорость поворота платформы* 11.5 об/мин 11.5 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 81869 фунт-сила-фут 111 кН·м
Примечание (1) *Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию. *Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию.
Объем топливного бака 125.2 галл. (США) 474 л
Система охлаждения 6.6 галл. (США) 25 л
Моторное масло 6.6 галл. (США) 25 л
Привод механизма поворота (каждый) 3 галл. (США) 11.5 л
Каждый бортовой редуктор 1.2 галл. (США) 4.5 л
Гидросистема (включая бак) 81.9 галл. (США) 310 л
Гидробак 38.8 галл. (США) 147 л
Стрела Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 6,15 м (20 футов 2 дюйма) Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 6,15 м (20 футов 2 дюйма)
Рукоять Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 3,2 м (10 футов 6 дюймов) Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 3,2 м (10 футов 6 дюймов)
Ковш 2,0 м³ (2,62 ярда³) для тяжелых условий эксплуатации 2,0 м³ (2,62 ярда³) для тяжелых условий эксплуатации
Транспортная высота до верха кабины 10 фут 3060 мм
Высота поручня 10 фут 3060 мм
Транспортная длина 34.3 фут 10450 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 10.3 фут 3130 мм
Дорожный просвет под противовесом 3.7 фут 1120 мм
Дорожный просвет 1.6 фут 480 мм
Длина гусеничной ленты 15.9 фут 4860 мм
Расстояние между центрами катков 13.1 фут 3990 мм
Ширина колеи 9 фут 2740 мм
Транспортная ширина 11 фут 3340 мм

333 Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА

  • Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS)
  • Сенсорный экран высокого разрешения
  • Сиденье с механически регулируемой подвеской

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • VisionLink™
  • Функция Remote Flash

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Аккумуляторные батареи, не требующие обслуживания — сила тока холодного пуска 1000 А
  • Центральный электровыключатель "массы"
  • Фонари рабочего освещения с программируемой задержкой по времени
  • Фонари для шасси, стрелы и кабины

ДВИГАТЕЛЬ

  • Дизельный двигатель с одним турбокомпрессором Cat C7.1
  • Режимы Power и Smart
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Работа на высоте до 4500 м (14 760 футов) над уровнем моря со снижением номинальной мощности двигателя на высоте выше 3000 м (9840 футов).
  • Охлаждение для работы при высоких температурах 50 °C (122 °F)
  • -18°C (0°F) функция холодного запуска
  • Воздушный фильтр с двойным элементом и встроенным предварительным очистителем
  • Электрические вентиляторы охлаждения с функцией автоматического реверса

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Главный электронный гидрораспределитель
  • Автоматический прогрев гидравлического масла
  • Автоматический двухскоростной механизм хода

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Сервисная площадка с противоскользящей накладкой и утопленными болтами
  • Камера заднего вида
  • Выключатель "массы" с замком

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Сгруппированное расположение масляного фильтра двигателя и топливного фильтра
  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S·O·S℠)
  • Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Звенья смазываемой гусеничной ленты
  • Противовес массой 7700 кг (16 980 фунтов)

333 Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Удлиненная стрела для тяжелых условий эксплуатации — 6,15 м (20 футов 2 дюйма)
  • Стрела для массовых земляных работ — 5,55 м (18 футов 2 дюйма)
  • Стрела с максимальным вылетом 10,2 м (33 фута 6 дюймов)
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации — 2,8 м (9 футов 6 дюймов)
  • Удлиненная рукоять для тяжелых условий эксплуатации — 3,2 м (10 футов 6 дюймов)
  • Рукоять для массовых земляных работ 2,5 м (8'2") с арматурой
  • Рукоять с максимальным вылетом — 7,85 м (25 футов 9 дюймов)

КАБИНА

  • Защитные ограждения оператора (OPG)
  • Джойстиковое управление поворотом Cat

ДВИГАТЕЛЬ

  • Возможность холодного запуска при температуре –32 °C (–25 °F)

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Правое зеркало
  • Правая боковая камера
  • Сигнал хода
  • Сигнализация поворота платформы

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Башмаки траковой ленты 600 мм (24 дюйма) с двойными грунтозацепами
  • Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)
  • Башмаки траковой ленты 750 мм (30 дюймов) с тройными грунтозацепами
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами, 800 мм (31 дюйм)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями
1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® Productivity — это простая в использовании облачная платформа, которая собирает и обобщает телематические данные о машинах и данные о рабочих площадках со всего оборудования. Полезные данные о производительности передаются на веб-платформу. Доступ к ней возможен в любом месте и в любое время с помощью мобильного устройства, планшета или ПК как на рабочей площадке, так и за ее пределами.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 333 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Гидравлический экскаватор 333

Гидравлический экскаватор 333

Гидравлический экскаватор 333

Гидравлический экскаватор 333

Гидравлический экскаватор 333

Гидравлический экскаватор 333

Гидравлический экскаватор 333
Гидравлический экскаватор 333
Гидравлический экскаватор 333
Гидравлический экскаватор 333
Гидравлический экскаватор 333
Гидравлический экскаватор 333

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  333

Просмотреть дополнительные предложения