Вторичный измельчитель P232

Вторичный измельчитель P232 Вторичный измельчитель

Найти дилера

Ключевые характеристики

Продолжительность цикла открытия
1.9 с
1.9 с
Продолжительность цикла закрытия
1.4 с
1.4 с
Дробящее усилие на главном резце
479 кор. т
4265 кН

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

        
  • Челюсти измельчителя Cat предназначены для быстрой резки материала, что повышает общую эффективность машины и снижает расход топлива.
  •     
  • Увеличенный цилиндр невращающегося вторичного измельчителя обеспечивает большее дробящее усиление для измельчения бетона и отделения его арматуры.
  •     
  • Клапан с технологией Speed Booster активно балансирует скорость и мощность. Это обеспечивает малую продолжительность цикла и большое усилие при закрытии, что повышает производительность.
ПРОСТОТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОСТОТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

        
  • Сменные изнашиваемые детали можно быстро менять на рабочей площадке без поверхностной сварки, что сокращает время обслуживания.
  •     
  • Ежедневные проверки изнашиваемых деталей и смазку можно проводить с земли, не снимая измельчитель с машины.
  •     
  • Безопасное выполнение технического обслуживания благодаря удобному доступу через одну смотровую панель.
  •     
  • Гидравлические компоненты расположены внутри корпуса и защищены от повреждений, что сокращает время простоя на рабочей площадке.
НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

        
  • Измельчители Cat, особенно их подверженные износу области, изготавливаются из высокопрочной износостойкой стали.
  •     
  • Специальные усиленные шарниры штока цилиндра на подвижной челюсти увеличивают долговечность и срок службы измельчителя.
  •     
  • С-образная защита цилиндра обеспечивает дополнительную защиту во время работ по сносу бетонных строений.
  •     
  • Измельчители Cat подходят для самых разных работ по сносу. Их можно применять на рабочих площадках любого типа.
ПОВЫСЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ВСТРОЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ПОВЫСЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ВСТРОЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

        
  • Забудьте о долгих поисках навесного оборудования. Все измельчители оснащены технологией отслеживания активов Cat.
  •     
  • Отслеживать местонахождение всего парка навесного оборудования и машин можно из единой точки. Измельчители с технологией отслеживания можно просматривать с помощью приложения VisionLink®.
  •     
  • Обеспечьте безопасность вашего имущества. При выходе за пределы заданного участка измельчители с технологией отслеживания отправляют оповещение. От вас требуется лишь задать границы участка.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО ЗА СЧЕТ УСТРОЙСТВ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО ЗА СЧЕТ УСТРОЙСТВ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

        
  • С помощью устройства для быстрой смены навесного оборудования измельчители и другое навесное оборудование одного и того же класса можно использовать на нескольких машинах.
  •     
  • Устройство для быстрой смены навесного оборудования значительно ускоряет смену навесного оборудования.
  •     
  • Устройства для быстрой смены навесного оборудования обеспечивают новый уровень безопасности на рабочей площадке благодаря возможности менять навесное оборудование, не выходя из кабины. Встроенные функции резервирования защищают навесное оборудование в случае потери давления.
  •     
  • Доступны различные типы устройств для быстрой смены навесного оборудования под конкретные потребности:
              
    • Захватные устройства для смены навесного оборудования Cat — специальная система штифтов
    •         
    • Специальные устройства для быстрой смены навесного оборудования CW — клиновидного типа
    •         
    • Специальные устройства для быстрой смены навесного оборудования S — специальная система клиновидного типа
    •         
    • Гидравлические устройства для быстрой смены навесного оборудования CW — возможность использовать гидравлическую систему сразу после подсоединения
    •         
    • Гидравлические устройства для быстрой смены навесного оборудования типа S — возможность использовать гидравлическую систему сразу после подсоединения
    •     
        

Характеристики продукции Вторичный измельчитель P232

Продолжительность цикла открытия 1.9 с 1.9 с
Продолжительность цикла закрытия 1.4 с 1.4 с
Дробящее усилие на главном резце 479 кор. т 4265 кН
Дробящее усилие на конце лезвия 153 кор. т 1360 кН
Дробящее усилие на конце зубьев 252 кор. т 2240 кН
Контур челюстей — макс. Давление масла 4786 фунтов на кв. дюйм 33000 кПа
Контур челюстей — макс. Поток масла 95 галл./мин 360 л/мин
Глубина челюстей 36.6 дюймы 930 мм
Длина резца 7.9 дюймы 200 мм
Максимальное раскрытие челюстей 50.4 дюймы 1280 мм
Ширина неподвижной челюсти 26.4 дюймы 670 мм
Ширина подвижной челюсти 15 дюймы 380 мм
Длина 117.9 дюймы 2995 мм
Высота 69.1 дюймы 1755 мм
Ширина 26.4 дюймы 670 мм
Масса корпуса с челюстями и кронштейном 7628 фунты 3460 кг
Экскаватор в минимальной конфигурации 32 000 кг (70 500 фунтов) 32 000 кг (70 500 фунтов)
Экскаватор в максимальной конфигурации 50 000 кг (110 200 фунтов) 50 000 кг (110 200 фунтов)

Узнайте результаты сравнения Вторичный измельчитель P232 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Вторичный измельчитель Cat P232

Измельчитель Cat P224 на экскаваторе Cat

Дробление породы с помощью вторичного измельчителя Cat

Вторичный измельчитель Cat P232
Измельчитель Cat P224 на экскаваторе Cat
Дробление породы с помощью вторичного измельчителя Cat