Первичный измельчитель P365

Первичный измельчитель P365 Первичные измельчители

Найти дилера

Ключевые характеристики

Продолжительность цикла открытия
2.1 с
2.1 с
Продолжительность цикла закрытия
1.6 с
1.6 с
Дробящее усилие на главном резце
824 кор. т
7330 кН

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

        
  • Челюсти измельчителя Cat предназначены для быстрой резки материала, что повышает общую эффективность машины и снижает расход топлива.
  •     
  • Точное позиционирование челюстей первичного измельчителя благодаря возможности вращения на 360° и видимости подвижной челюсти во время работ по сносу.
  •     
  • Клапан с технологией Speed Booster активно балансирует скорость и мощность. Это обеспечивает малую продолжительность цикла и большое усилие при закрытии, что повышает производительность.
ПРОСТОТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОСТОТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

        
  • Сменные изнашиваемые детали можно быстро менять на рабочей площадке без поверхностной сварки, что сокращает время обслуживания.
  •     
  • Ежедневные проверки изнашиваемых деталей и смазку можно проводить с земли, не снимая измельчитель с машины.
  •     
  • Безопасное выполнение технического обслуживания благодаря удобному доступу через одну смотровую панель.
  •     
  • Гидравлические компоненты расположены внутри корпуса и защищены от повреждений, что сокращает время простоя на рабочей площадке.
НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

        
  • Измельчители Cat, особенно их подверженные износу области, изготавливаются из высокопрочной износостойкой стали.
  •     
  • Специальные усиленные шарниры штока цилиндра на подвижной челюсти увеличивают долговечность и срок службы измельчителя.
  •     
  • С-образная защита цилиндра обеспечивает дополнительную защиту во время работ по сносу бетонных строений.
  •     
  • Измельчители Cat подходят для самых разных работ по сносу. Их можно применять на рабочих площадках любого типа.
ПОВЫСЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ВСТРОЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ПОВЫСЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ВСТРОЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

        
  • Забудьте о долгих поисках навесного оборудования. Все измельчители оснащены технологией отслеживания активов Cat.
  •     
  • Отслеживать местонахождение всего парка навесного оборудования и машин можно из единой точки. Измельчители с технологией отслеживания можно просматривать с помощью приложения VisionLink®.
  •     
  • Обеспечьте безопасность вашего имущества. При выходе за пределы заданного участка измельчители с технологией отслеживания отправляют оповещение. От вас требуется лишь задать границы участка.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО ЗА СЧЕТ УСТРОЙСТВ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО ЗА СЧЕТ УСТРОЙСТВ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

        
  • С помощью устройства для быстрой смены навесного оборудования измельчители и другое навесное оборудование одного и того же класса можно использовать на нескольких машинах.
  •     
  • Устройство для быстрой смены навесного оборудования значительно ускоряет смену навесного оборудования.
  •     
  • Устройства для быстрой смены навесного оборудования обеспечивают новый уровень безопасности на рабочей площадке благодаря возможности менять навесное оборудование, не выходя из кабины. Встроенные функции резервирования защищают навесное оборудование в случае потери давления.
  •     
  • Доступны различные типы устройств для быстрой смены навесного оборудования под конкретные потребности:
              
    • Захватные устройства для смены навесного оборудования Cat — специальная система штифтов
    •         
    • Специальные устройства для быстрой смены навесного оборудования CW — клиновидного типа
    •         
    • Специальные устройства для быстрой смены навесного оборудования S — специальная система клиновидного типа
    •         
    • Гидравлические устройства для быстрой смены навесного оборудования CW — возможность использовать гидравлическую систему сразу после подсоединения
    •         
    • Гидравлические устройства для быстрой смены навесного оборудования типа S — возможность использовать гидравлическую систему сразу после подсоединения
    •     
        

Характеристики продукции Первичный измельчитель P365

Продолжительность цикла открытия 2.1 с 2.1 с
Продолжительность цикла закрытия 1.6 с 1.6 с
Дробящее усилие на главном резце 824 кор. т 7330 кН
Дробящее усилие на конце 228 кор. т 2030 кН
Дробящее усилие на главном зубе 301 кор. т 2675 кН
Контур челюстей — макс. Давление масла 4786 фунтов на кв. дюйм 33000 кПа
Контур челюстей — макс. Поток масла 119 галл./мин 450 л/мин
Контур поворота — макс. Давление масла 2321 фунтов на кв. дюйм 16000 кПа
Контур поворота — макс. Поток масла 13 галл./мин 50 л/мин
Глубина челюстей 42.7 дюймы 1085 мм
Длина резца 8.9 дюймы 225 мм
Максимальное раскрытие челюстей 64.4 дюймы 1635 мм
Ширина неподвижной челюсти 32.3 дюймы 820 мм
Ширина подвижной челюсти 20.5 дюймы 520 мм
Длина 112.8 дюймы 2865 мм
Высота 99.2 дюймы 2520 мм
Ширина 42.7 дюймы 1085 мм
Масса корпуса с челюстями и кронштейном 13735 фунты 6230 кг
Экскаватор в минимальной конфигурации 65 000 кг (143 300 фунтов) 65 000 кг (143 300 фунтов)
Экскаватор в максимальной конфигурации 95 000 кг (209 400 фунтов) 95 000 кг (209 400 фунтов)

Узнайте результаты сравнения Первичный измельчитель P365 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Первичный измельчитель Cat P365

Измельчитель Cat P345 на прямой стреле Cat 352

Снос здания с помощью измельчителя Cat P345

Снос кирпичного здания с помощью измельчителя Cat P332

Первичный измельчитель Cat P365
Измельчитель Cat P345 на прямой стреле Cat 352
Снос здания с помощью измельчителя Cat P345
Снос кирпичного здания с помощью измельчителя Cat P332