Первичный измельчитель Cat P345

Первичный измельчитель Cat P345 Первичные измельчители

Найти дилера

Ключевые характеристики

Продолжительность цикла открытия
1.9 с
1.9 с
Продолжительность цикла закрытия
1.4 с
1.4 с
Дробящее усилие на главном резце
664 кор. т
5905 кН

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

        
  • Челюсти измельчителя Cat предназначены для быстрой резки материала, что повышает общую эффективность машины и снижает расход топлива.
  •     
  • Точное позиционирование челюстей первичного измельчителя благодаря возможности вращения на 360° и видимости подвижной челюсти во время работ по сносу.
  •     
  • Клапан с технологией Speed Booster активно балансирует скорость и мощность. Это обеспечивает малую продолжительность цикла и большое усилие при закрытии, что повышает производительность.
ПРОСТОТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОСТОТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

        
  • Сменные изнашиваемые детали можно быстро менять на рабочей площадке без поверхностной сварки, что сокращает время обслуживания.
  •     
  • Ежедневные проверки изнашиваемых деталей и смазку можно проводить с земли, не снимая измельчитель с машины.
  •     
  • Безопасное выполнение технического обслуживания благодаря удобному доступу через одну смотровую панель.
  •     
  • Гидравлические компоненты расположены внутри корпуса и защищены от повреждений, что сокращает время простоя на рабочей площадке.
НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

        
  • Измельчители Cat, особенно их подверженные износу области, изготавливаются из высокопрочной износостойкой стали.
  •     
  • Специальные усиленные шарниры штока цилиндра на подвижной челюсти увеличивают долговечность и срок службы измельчителя.
  •     
  • С-образная защита цилиндра обеспечивает дополнительную защиту во время работ по сносу бетонных строений.
  •     
  • Измельчители Cat подходят для самых разных работ по сносу. Их можно применять на рабочих площадках любого типа.
ПОВЫСЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ВСТРОЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ПОВЫСЬТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ВСТРОЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

        
  • Забудьте о долгих поисках навесного оборудования. Все измельчители оснащены технологией отслеживания активов Cat.
  •     
  • Отслеживать местонахождение всего парка навесного оборудования и машин можно из единой точки. Измельчители с технологией отслеживания можно просматривать с помощью приложения VisionLink®.
  •     
  • Обеспечьте безопасность вашего имущества. При выходе за пределы заданного участка измельчители с технологией отслеживания отправляют оповещение. От вас требуется лишь задать границы участка.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО ЗА СЧЕТ УСТРОЙСТВ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО ЗА СЧЕТ УСТРОЙСТВ ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

        
  • С помощью устройства для быстрой смены навесного оборудования измельчители и другое навесное оборудование одного и того же класса можно использовать на нескольких машинах.
  •     
  • Устройство для быстрой смены навесного оборудования значительно ускоряет смену навесного оборудования.
  •     
  • Устройства для быстрой смены навесного оборудования обеспечивают новый уровень безопасности на рабочей площадке благодаря возможности менять навесное оборудование, не выходя из кабины. Встроенные функции резервирования защищают навесное оборудование в случае потери давления.
  •     
  • Доступны различные типы устройств для быстрой смены навесного оборудования под конкретные потребности:
              
    • Захватные устройства для смены навесного оборудования Cat — специальная система штифтов
    •         
    • Специальные устройства для быстрой смены навесного оборудования CW — клиновидного типа
    •         
    • Специальные устройства для быстрой смены навесного оборудования S — специальная система клиновидного типа
    •         
    • Гидравлические устройства для быстрой смены навесного оборудования CW — возможность использовать гидравлическую систему сразу после подсоединения
    •         
    • Гидравлические устройства для быстрой смены навесного оборудования типа S — возможность использовать гидравлическую систему сразу после подсоединения
    •     
        

Характеристики продукции Первичный измельчитель Cat P345

Продолжительность цикла открытия 1.9 с 1.9 с
Продолжительность цикла закрытия 1.4 с 1.4 с
Дробящее усилие на главном резце 664 кор. т 5905 кН
Дробящее усилие на конце 192 кор. т 1710 кН
Дробящее усилие на главном зубе 268 кор. т 2385 кН
Контур челюстей — макс. Давление масла 4786 фунтов на кв. дюйм 33000 кПа
Контур челюстей — макс. Поток масла 95 галл./мин 360 л/мин
Контур поворота — макс. Давление масла 2321 фунтов на кв. дюйм 16000 кПа
Контур поворота — макс. Поток масла 12 галл./мин 45 л/мин
Глубина челюстей 35.8 дюймы 910 мм
Длина резца 8.9 дюймы 225 мм
Максимальное раскрытие челюстей 56.3 дюймы 1430 мм
Ширина неподвижной челюсти 29.5 дюймы 750 мм
Ширина подвижной челюсти 18.1 дюймы 460 мм
Длина 99.4 дюймы 2525 мм
Высота 89.8 дюймы 2280 мм
Ширина 38.6 дюймы 980 мм
Масса корпуса с челюстями и кронштейном 10401 фунты 4718 кг
Экскаватор в минимальной конфигурации 45 000 кг (99 200 фунтов) 45 000 кг (99 200 фунтов)
Экскаватор в максимальной конфигурации 68 000 кг (149 900 фунтов) 68 000 кг (149 900 фунтов)

Узнайте результаты сравнения Первичный измельчитель Cat P345 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Первичный измельчитель Cat P345

Измельчитель Cat P345 на прямой стреле Cat 352

Снос здания с помощью измельчителя Cat P345

Снос кирпичного здания с помощью измельчителя Cat P332

Первичный измельчитель Cat P345
Измельчитель Cat P345 на прямой стреле Cat 352
Снос здания с помощью измельчителя Cat P345
Снос кирпичного здания с помощью измельчителя Cat P332

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Первичный измельчитель Cat P345

Просмотреть дополнительные предложения