330 GC

Экскаваторы средней мощности 330 GC Tier 3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность — ISO 9249
212 л. с.
157.8 кВт
Эксплуатационная масса
63700 фунты
28900 кг
Максимальная глубина выемки
23.1 фут
7260 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Новейшие функции

Новейшие функции

Усовершенствования монитора в кабине
        
  • Пользовательский интерфейс постоянно совершенствуется, поэтому он интуитивно понятен, а простое меню на сенсорном экране сводит к минимуму перерывы в работе.
  •     
  • Благодаря меньшему размеру плиток приложений на одном экране можно просматривать больше приложений.
  •     
  • При навигации по меню положение прокрутки будет запоминаться.
  •     
  • При отображении меню и перемещении рычага будет отображаться вид с камеры.
  •     
  • Чтобы узнать больше о машине и функциях используемых технологий, а также просмотреть серию видеоинструкций, сканируйте QR-код на мониторе.


Комплектация для отдельных регионов не включает некоторые устройства и функции. Обратитесь к местному дилеру Cat® для получения информации о доступности конкретного предложения в вашем регионе. Текущая версия документа: 07H

Делайте больше работы с меньшим расходом топлива

Делайте больше работы с меньшим расходом топлива

        
  • Модель C7.1 соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
  •     
  • Экономичный и интеллектуальный режимы позволяют автоматически определять мощность двигателя и гидравлики в конкретных условиях копания, что помогает снизить расход топлива за счет адаптации экскаватора к рабочим условиям.
  •     
  • Дополнительные гидравлические опции обеспечивают универсальность использования широкого спектра навесного оборудования Cat®.
  •     
  • Не позволяйте температуре остановить работу. Экскаватор может работать при температуре окружающей среды до 52°C (125°F), а также он оснащен функцией холодного запуска при температуре до -18°C (0°F). Доступен опциональный комплект холодного запуска при температуре –32°C (–25°F).
Долгосрочная ценность и прочность

Долгосрочная ценность и прочность

        
  • Работать на высоте до 3000 м (9840 футов) над уровнем моря без снижения мощности.
  •     
  • Не позволяйте температуре остановить работу. Экскаватор может работать при температуре окружающей среды до 52°C (125°F), а также он оснащен функцией холодного запуска при температуре до -18°C (0°F). Доступен опциональный комплект холодного запуска при температуре –32°C (–25°F).
  •     
  • Функция автоматического прогрева ускоряет подогрев гидравлического масла при низких температурах и помогает продлить срок службы компонентов.
  •     
  • Два уровня топливной фильтрации помогают защитить двигатель от загрязнений, попадающих в дизельное топливо.
  •     
  • Смазка, нанесенная между пальцами и втулками гусеничной ленты, уменьшает шум при движении и препятствует попаданию мусора, что позволяет увеличить срок службы ходовой части.
  •     
  • Направляющий щиток гусеничной ленты помогает удерживать гусеницы экскаватора совмещенными во время движения, а также при работе на склонах.
  •     
  • Покатая конструкция рамы опорных катков предотвращает налипание грязи и мусора и повреждение гусеничных лент.
Комфортная работа

Комфортная работа

        
  • Кабина оборудована широким сиденьем, которое регулируется в соответствии с параметрами оператора.
  •     
  • Удобные органы управления, расположенные прямо перед оператором экскаватора, позволяют легко управлять машиной.
  •     
  • Стандартная автоматическая система климат-контроля поддерживает комфортную температуру в течение всей смены.
  •     
  • Для ваших вещей и инструментов в кабине теперь доступно множество мест для хранения — за сиденьем, под ним, над головой и в панелях управления. Подстаканник, отсек для документации, держатель для бутылки и крючок для одежды входят в комплект.
  •     
  • Используйте стандартные порты USB радиосистемы и технологию Bluetooth®, чтобы подключать персональные устройства.
Все для операторов

Все для операторов

        
  • Запускайте двигатель с помощью кнопки; используйте брелок с поддержкой Bluetooth® или уникальный идентификационный номер оператора.
  •     
  • Программируйте каждый режим мощности и настройки джойстика, используя идентификационный номер оператора. Экскаватор запомнит заданные настройки, и они будут применяться при каждом включении.
  •     
  • Быстро перемещайтесь по стандартному сенсорному монитору с высоким разрешением и диагональю 203мм (8дюймов) или с помощью поворотного регулятора.
  •     
  • Защитите свой гидравлический молот от перегрева и быстрого износа. Через 15 секунд непрерывной работы функция Auto Hammer Stop отправляет предупреждение, а через 30 секунд автоматически останавливает молот. Это позволяет продлить срок службы инструмента.
  •     
  • Не уверены в том, как работает функция или как проводить техобслуживание экскаватора? Руководство по эксплуатации будет всегда доступно на экране сенсорного экрана.
  •     
  • Пользовательский интерфейс постоянно совершенствуется, поэтому он интуитивно понятен, а простое меню на сенсорном экране сводит к минимуму перерывы в работе.
  •     
  • Чтобы узнать больше о машине и функциях используемых технологий, а также просмотреть серию видеоинструкций, сканируйте QR-код на мониторе.
  •     
  • Устройство мониторинга навесного оборудования PL161 Cat® представляет собой устройство Bluetooth для быстрого и простого поиска навесного оборудования и других инструментов.
  •     
  • Вы всегда сможете найти нужное оборудование, даже если оно скрыто под слоем растительных остатков или мусора. Доступное считывающее устройство Bluetooth поможет найти любое рабочее оборудование, оснащенное устройством отслеживания Cat Asset, на расстоянии до 60метров (200футов).
Сокращение расходов на техническое обслуживание

Сокращение расходов на техническое обслуживание

        
  • Более низкие затраты на техническое обслуживание по сравнению с аналогичным показателем модели 330D2.
  •     
  • Выполняйте все операции ежедневного технического обслуживания с уровня земли.
  •     
  • Быстро и безопасно проверяйте уровень моторного масла с помощью обновленного масляного щупа, доступного с уровня земли; заливайте масло и проверяйте его уровень в верхней части машины с помощью удобно расположенного второго щупа.
  •     
  • Следите за сроком службы фильтра экскаватора и интервалами технического обслуживания на мониторе в кабине.
  •     
  • Новейший фильтр воздухозаборника с предварительным очистителем рассчитан на 1000 часов работы.
  •     
  • Фильтр гидравлического масла отличается повышенной эффективностью фильтрации, наличием противосливных клапанов для поддержания чистоты масла при замене фильтра и повышенным сроком службы с интервалом замены, составляющим 3000 часов.
  •     
  • Высокоэффективные электрические вентиляторы системы охлаждения работают только при необходимости. Можно запрограммировать интервалы автоматического изменения направления вращения, чтобы поддерживать чистоту сердечников, не прерывая работы.
  •     
  • Повышение производительности за счет заблаговременного напоминания о техническом обслуживании. Наша встроенная система контроля состояния транспортного средства предупреждает оператора и предоставляет пошаговые инструкции по техническому обслуживанию, а также список необходимых запасных частей, что позволяет избежать простоев.
  •     
  • Отверстия для отбора проб S·O·SSM упрощают техническое обслуживание и позволяют быстро и легко брать пробы жидкостей для анализа.

Характеристики продукции 330 GC

Полезная мощность — ISO 9249 212 л. с. 157.8 кВт
Полезная мощность — ISO 9249 (DIN) 215 л. с. (метр.) 215 л. с. (метр.)
Модель двигателя Cat® C7.1 Cat® C7.1
Мощность двигателя — ISO 14396 213 л. с. 159 кВт
Мощность двигателя — ISO 14396 (DIN) 216 л. с. (метр.) 216 л. с. (метр.)
Диаметр цилиндра 4 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 135 мм
Рабочий объем 428 дюймов³ 7.01 л
Возможность использования дизельного биотоплива До B20¹ До B20¹
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС. Соответствует требованиям бразильского стандарта MAR-1 на выбросы загрязняющих веществ, эквивалентного стандартам Tier 3 EPA США и Stage IIIA ЕС.
Примечание (1) Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором при частоте вращения, равной 1800 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления. Указанная полезная мощность ― это мощность на маховике двигателя, оборудованного воздухозаборником с вентилятором, системой выпуска отработавших газов и генератором при частоте вращения, равной 1800 об/мин. Объявленная мощность проверена в соответствии со стандартами, действующими на момент изготовления.
Примечание (2) ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива. ¹Двигатели Cat могут работать на дизельном топливе, смешанном в приведенной далее пропорции со следующими видами топлива с низким содержанием серы** в пределах: 100% дизельного биотоплива FAME (метиловый эфир жирной кислоты)* или 100% возобновляемого дизельного топлива, HVO (гидроочищенное растительное масло) и GTL (синтетическое жидкое топливо). Следуйте рекомендациям для успешной эксплуатации. Подробности уточняйте у дилера компании Cat или в документе "Рекомендации по эксплуатационным жидкостям для машин компании Caterpillar" (SEBU6250). *При использовании смесей, содержащих больше 20% дизельного биотоплива, проконсультируйтесь с местным дилером компании Cat. **Выбросы парниковых газов из выхлопной трубы при использовании топлива со сниженной углеродоемкостью по сути аналогичны выбросам при использовании традиционных видов топлива.
Эксплуатационная масса 63700 фунты 28900 кг
Примечание Стандартная ходовая часть, удлиненная стрела, рукоять R 3,2 м (10 футов 6 дюймов), ковш для тяжелых условий эксплуатации на 1,60 м³ (2,09 ярда³), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и противовес массой 6700 кг (14 770 фунтов). Стандартная ходовая часть, удлиненная стрела, рукоять R 3,2 м (10 футов 6 дюймов), ковш для тяжелых условий эксплуатации на 1,60 м³ (2,09 ярда³), башмаки с тройными грунтозацепами шириной 600 мм (24 дюйма) и противовес массой 6700 кг (14 770 фунтов).
Максимальная глубина выемки 23.1 фут 7260 мм
Стрела Вылет стрелы: 6,15 м (20 футов 2 дюйма) Вылет стрелы: 6,15 м (20 футов 2 дюйма)
Рукоять Вылет 3,2 м (10'6") Вылет 3,2 м (10'6")
Ковш Для тяжелых условий эксплуатации— 1,60м³ (2,09ярда³) Для тяжелых условий эксплуатации— 1,60м³ (2,09ярда³)
Максимальный вылет на уровне земли 35.1 фут 10690 мм
Максимальная высота вруба 32.9 фут 9980 мм
Максимальная высота загрузки 22.8 фут 6930 мм
Минимальная высота загрузки 7.5 фут 2280 мм
Максимальная глубина выемки с горизонтальным плоским дном длиной 2440 мм (8 футов) 23.3 фут 7100 мм
Максимальная глубина копания (высота вертикальной стенки) 19 фут 5800 мм
Усилие копания на ковше — ISO 40240 фунт-сила 179 кН
Усилие копания на рукояти — ISO 28330 фунт-сила 126 кН
Главная система — максимальный расход 560 л/мин (148 галл./мин) 560 л/мин (148 галл./мин)
Максимальное давление — оборудование 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — контур хода 5075 фунтов на кв. дюйм 35000 кПа
Максимальное давление — механизм поворота платформы 4120 фунтов на кв. дюйм 28400 кПа
Скорость поворота платформы* 11.5 об/мин 11.5 об/мин
Максимальный крутящий момент, развиваемый приводом механизма поворота платформы 77370 фунт-сила-фут 105 кН·м
Примечание (1) *Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию. *Для машин с маркировкой CE может быть установлено более низкое значение по умолчанию.
Объем топливного бака 125.2 галл. (США) 474 л
Система охлаждения 6.6 галл. (США) 25 л
Моторное масло 6.6 галл. (США) 25 л
Привод механизма поворота платформы 2.6 галл. (США) 10 л
Каждый бортовой редуктор 1.5 галл. (США) 5.5 л
Гидросистема (включая бак) 81.9 галл. (США) 310 л
Гидробак 38.8 галл. (США) 147 л
Стрела Вылет стрелы: 6,15 м (20 футов 2 дюйма) Вылет стрелы: 6,15 м (20 футов 2 дюйма)
Рукоять Вылет 3,2 м (10'6") Вылет 3,2 м (10'6")
Ковш Для тяжелых условий эксплуатации— 1,60м³ (2,09ярда³) Для тяжелых условий эксплуатации— 1,60м³ (2,09ярда³)
Транспортная высота до верха кабины 10 фут 3050 мм
Высота поручня 10 фут 3050 мм
Транспортная длина 34.2 фут 10420 мм
Вылет задней части механизма поворота платформы 10.3 фут 3130 мм
Дорожный просвет под противовесом 3.7 фут 1110 мм
Дорожный просвет 1.6 фут 490 мм
Длина гусеничной ленты 14.4 фут 4350 мм
Расстояние между центрами катков 11.4 фут 3490 мм
Ширина колеи 7.8 фут 2390 мм
Транспортная ширина 9.9 фут 2990 мм
Кондиционирование воздуха Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 0,85 кг (1,9 фунта) хладагента, что соответствует 1,216 метрической тонны (1,340 т (США)) CO2. Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального потепления = 1430). Система содержит 0,85 кг (1,9 фунта) хладагента, что соответствует 1,216 метрической тонны (1,340 т (США)) CO2.

330 GC Стандартное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

КАБИНА

  • Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS)
  • Сиденье с механически регулируемой подвеской
  • Монитор с сенсорным ЖК-экраном 203мм (8 дюймов) с высоким разрешением

ТЕХНОЛОГИИ CAT

  • VisionLink™
  • Функция Remote Flash

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Две необслуживаемые аккумуляторные батареи 1000 CCA
  • Светодиодные фонари рабочего освещения с программируемой задержкой по времени
  • Светодиодный фонарь освещения шасси, левый фонарь освещения стрелы

ДВИГАТЕЛЬ

  • Дизельный двигатель с одним турбокомпрессором Cat C7.1
  • Два выборочных режима мощности
  • Автоматическое управление частотой вращения коленчатого вала двигателя
  • Автоматическое выключение двигателя на холостом ходу
  • Мощность охлаждения для работы при высоких температурах окружающей среды до 52°C (125°F)
  • -18°C (0°F) функция холодного запуска
  • Воздушный фильтр с двойным элементом и встроенным предварительным очистителем
  • Электрические реверсивные вентиляторы охлаждения

ГИДРОСИСТЕМА

  • Контуры рекуперации энергии стрелы и рукояти
  • Функция автоматического прогрева гидросистемы
  • Автоматический двухскоростной механизм хода
  • Клапан ограничения самопроизвольного движения рукояти и стрелы

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Автоматический останов молота
  • Камера заднего вида
  • Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
  • Выключатель "массы" с замком
  • Правый поручень и рукоятка
  • Звуковой сигнал / предупреждающая сирена

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Специальные отверстия для планового взятия проб масла (по программе S·O·S℠)
  • Маслоизмерительные щупы, доступные с уровня земли и с уровня платформы
  • Встроенная система контроля за состоянием транспортного средства

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Такелажные точки на основной раме

330 GC Дополнительное оборудование

ПРИМЕЧАНИЕ

  • Перечни стандартного и дополнительного оборудования могут различаться. Подробнее можно узнать у дилера Cat.

СТРЕЛЫ И РУКОЯТИ

  • Удлиненная стрела — 6,15 м (20 футов 2 дюйма)
  • Стрела для массовых земляных работ — 5,55 м (18 футов 2 дюйма)
  • Удлиненная рукоять — 3,2 м (10 футов 6 дюймов)
  • Удлиненная рукоять 2,65 м (8 футов 8 дюймов)
  • Рукоять для массовых земляных работ 2,5 м (8 футов 2 дюйма)

КАБИНА

  • Защитные ограждения оператора (OPG)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

  • Освещение кабины, освещения стрелы справа

ДВИГАТЕЛЬ

  • Возможность холодного запуска при температуре –32 °C (–25 °F)

ГИДРОСИСТЕМА

  • Обратные клапаны опускания стрелы и рукояти
  • Фильтр обратного контура молота
  • Управление рабочим оборудованием (один насос с однонаправленным потоком высокого давления)
  • Управление основным рабочим оборудованием (один насос с однонаправленным потоком высокого давления)
  • Контур устройства для быстрой смены навесного оборудования

БЕЗОПАСНОСТЬ

  • Правая боковая камера
  • Сигнализация поворота платформы
  • Малогабаритный фонарь

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

  • Электрический топливозаправочный насос с функцией автоматического отключения

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ

  • Стандартная ходовая часть
  • Удлиненная ходовая часть
  • Башмаки траковой ленты с тройным грунтозацепом шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации шириной 600 мм (24 дюйма)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами шириной 700 мм (28 дюймов)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами для тяжелых условий эксплуатации шириной 700 мм (28 дюймов)
  • Башмаки траковой ленты с тройными грунтозацепами, 800 мм (31 дюйм)
  • Противовес — 5800 кг (12 790 фунтов)
  • Противовес 6700 кг (14 770 фунтов)

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

С помощью функции Remote Flash дилер компании Cat отправляет оповещение про необходимость обновления программного обеспечения машины. Чтобы сократить простои, обновления развертываются на рабочей площадке без необходимости вызова технического специалиста дилера. Remote Flash сокращает длительность техобслуживания и поддерживает максимальную эффективность работы актива.

Ознакомиться с технологиями

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Узнайте результаты сравнения 330 GC с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Гидравлический экскаватор 330 GC

Гидравлический экскаватор 330 GC

Гидравлический экскаватор 330 GC

Гидравлический экскаватор 330 GC

Гидравлический экскаватор 330 GC

Гидравлический экскаватор 330 GC
Гидравлический экскаватор 330 GC
Гидравлический экскаватор 330 GC
Гидравлический экскаватор 330 GC
Гидравлический экскаватор 330 GC

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  330 GC

Просмотреть дополнительные предложения