Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (60 дюймов): 541-1751

Для тяжелых условий эксплуатации Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (60 дюймов): 541-1751

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
60 дюймы
1500 мм
Грузоподъемность
2.3 ярды³
1.76 м³
Масса
2606 фунты
1182 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам. Не все оборудование поставляется во все регионы. Обратитесь к вашему дилеру компании Cat для получения информации о конфигурациях, доступных в вашем регионе.

Характеристики продукции Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (60 дюймов): 541-1751

Ширина 60 дюймы 1500 мм
Грузоподъемность 2.3 ярды³ 1.76 м³
Масса 2606 фунты 1182 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 5 5
Размер переходника Cat Advansys 100 Cat Advansys 100
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (60 дюймов): 541-1751 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш для тяжелых условий эксплуатации

Фотографии

Фотографии

Ковш для тяжелых условий эксплуатации
Фотографии
Фотографии

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для тяжелых условий эксплуатации 1500 мм (60 дюймов): 541-1751

Просмотреть дополнительные предложения