Обзор
Эти ковши идеально подходят для выемки грунта — от мягкого до умеренно твердого.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 15.7 дюймы 400 мм |
| Вместимость | 2.2 ярды³ 61 м³ |
| Масса | 130.1 фунты 59 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 26.5 дюймы 674 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования CW-05 Устройство смены навесного оборудования CW-05 |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения