1000 мм (39 дюймов)

1000 мм (39 дюймов) Ковши для очистки траншей для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
39.4 дюймы
1000 мм
Масса
240.1 фунты
108.9 кг
Радиус ковша
21.6 дюймы
548 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Универсальный ковш для очистки широких траншей, погрузки материала, выравнивания, отделки склонов и многих других работ.
Конструкция ковша

Конструкция ковша

Специальная форма задней стенки обеспечивает улучшенные показатели ковша при погрузке и повышенную производительность.
Высокий коэффициент заполнения ковша

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала.
Форма ковша

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.

Характеристики продукции 1000 мм (39 дюймов)

Ширина 39.4 дюймы 1000 мм
Масса 240.1 фунты 108.9 кг
Радиус ковша 21.6 дюймы 548 мм
Грузоподъемность 4.8 фут³ 135.89 л
Толщина базовой кромки 0.6 дюймы 16 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 1000 мм (39 дюймов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  1000 мм (39 дюймов)

Просмотреть дополнительные предложения