| Ширина | 70.9 дюймы 1800 мм |
| Грузоподъемность | 17.9 фут³ 507 л |
| Масса | 650.4 фунты 295 кг |
| Толщина базовой кромки | 0.8 дюймы 20 мм |
| Радиус ковша | 26 дюймы 661 мм |
| Тип сопряжения | Соединительная муфта CW-10 Соединительная муфта CW-10 |
Ковши для очистки траншей для мини-экскаваторов 1800 мм (71 дюйм)
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 70.9 дюймы
- 1800 мм
- Грузоподъемность
- 17.9 фут³
- 507 л
- Масса
- 650.4 фунты
- 295 кг
Обзор
Используются для очистки траншей, устройства откосов, профилирования и других завершающих работ.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции 1800 мм (71 дюйм)
Узнайте результаты сравнения 1800 мм (71 дюйм) с популярной продукцией.
Ковши для экскаваторов
1800 мм (71 дюйм)
Выбрано
- Ширина
- 70.9 дюймы
- 1800 мм
- Грузоподъемность
- 17.9 фут³
- 507 л
- Масса
- 650.4 фунты
- 295 кг
Ковши для экскаваторов
1800 мм (71 дюйм)
- Ширина
- 70.9 дюймы
- 1800 мм
- Грузоподъемность
- 10.6 фут³
- 300 л
- Масса
- 366 фунты
- 166 кг
Ковши для экскаваторов
1800 мм (71дюйм), крепление на пальцах
- Ширина
- 70.9 дюймы
- 1800 мм
- Вместимость
- 14.8 фут³
- 420 л
- Масса
- 476.2 фунты
- 216 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по 1800 мм (71 дюйм)
Просмотреть дополнительные предложения