Планировочный ковш 1700 мм (66 дюймов): 512-8414

Профилирование Планировочный ковш 1700 мм (66 дюймов): 512-8414

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
66.9 дюймы
1700 мм
Грузоподъемность
2.6 ярды³
2 м³
Масса
3829 фунты
633.8 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Планировочный ковш 1700 мм (66 дюймов): 512-8414

Ширина 66.9 дюймы 1700 мм
Грузоподъемность 2.6 ярды³ 2 м³
Масса 3829 фунты 633.8 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Планировочный ковш 1700 мм (66 дюймов): 512-8414 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Планировочный ковш

Планировочный ковш

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Планировочный ковш 1700 мм (66 дюймов): 512-8414

Просмотреть дополнительные предложения