Ковш общего назначения

Общего назначения Ковш общего назначения, 450 мм (18 дюймов): 573-4974

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
18 дюйм
450 мм
Грузоподъемность
0.27 ярд³
0.2 м³
Масса
558 фунт
253 кг

Обзор

Ковши Cat® — это не просто элемент комплектации, это продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован под параметры наших экскаваторов. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш общего назначения, 450 мм (18 дюймов): 573-4974

Ширина 18 дюйм 450 мм
Грузоподъемность 0.27 ярд³ 0.2 м³
Масса 558 фунт 253 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Количество переходников 3 3
Размер переходника Cat Advansys 70 Cat Advansys 70
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения, 450 мм (18 дюймов): 573-4974 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш общего назначения, 450 мм (18 дюймов): 573-4974

Просмотреть дополнительные предложения