Ковш для очистки траншей 2000 мм (79 дюйма): 462-8434

Очистка канав Ковш для очистки траншей 2000 мм (79 дюйма): 462-8434

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
79 дюймы
2000 мм
Грузоподъемность
2.85 ярды³
2.18 м³
Масса
2756 фунты
1250 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для очистки траншей 2000 мм (79 дюйма): 462-8434

Ширина 79 дюймы 2000 мм
Грузоподъемность 2.85 ярды³ 2.18 м³
Масса 2756 фунты 1250 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-45 Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-45
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для очистки траншей 2000 мм (79 дюйма): 462-8434 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш для очистки траншей

Изображение 2

Ковш для очистки траншей
Изображение 2

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для очистки траншей 2000 мм (79 дюйма): 462-8434

Просмотреть дополнительные предложения