Наклонный ковш для очистки траншей

Для расчистки траншей, наклонный Наклонный ковш для очистки траншей 1800 мм (72 дюйма): 509-9134

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
72 дюйм
1800 мм
Грузоподъемность
0.78 ярд³
0.6 м³
Масса
1597 фунт
724 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Наклонный ковш для очистки траншей 1800 мм (72 дюйма): 509-9134

Ширина 72 дюйм 1800 мм
Грузоподъемность 0.78 ярд³ 0.6 м³
Масса 1597 фунт 724 кг
Тип крепления Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа Используйте со штифтовым креплением или с устройством для смены навесного оборудования Cat захватного типа
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Наклонный ковш для очистки траншей 1800 мм (72 дюйма): 509-9134 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Наклонный ковш для очистки траншей 1800 мм (72 дюйма): 509-9134

Просмотреть дополнительные предложения