Ковш для очистки траншей 2400 мм (94 дюйма): 462-8431

Очистка канав Ковш для очистки траншей 2400 мм (94 дюйма): 462-8431

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
94 дюймы
2400 мм
Грузоподъемность
2.67 ярды³
2.04 м³
Масса
3117 фунты
1414 кг

Обзор

Ковши Cat® ― это не просто элемент комплектации, а продолжение вашей машины Cat. Каждый из них отлично сбалансирован по отношению к экскаваторам. Таким образом, вы можете загружать его "с шапкой" без ущерба для топливной эффективности и технического состояния машины. Мы сконструировали их для быстрой загрузки, лучшего удержания груза и соответствия вашим задачам.

Характеристики продукции Ковш для очистки траншей 2400 мм (94 дюйма): 462-8431

Ширина 94 дюймы 2400 мм
Грузоподъемность 2.67 ярды³ 2.04 м³
Масса 3117 фунты 1414 кг
Тип крепления Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-45S Для использования с устройством для быстрой смены навесного оборудования CW-45S
Тип режущей кромки Прямой Прямой

Узнайте результаты сравнения Ковш для очистки траншей 2400 мм (94 дюйма): 462-8431 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш для очистки траншей

Ковш для очистки траншей

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш для очистки траншей 2400 мм (94 дюйма): 462-8431

Просмотреть дополнительные предложения