500 мм (20 дюймов)

500 мм (20 дюймов) Ковши для выемки грунта для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
19.7 дюймы
500 мм
Вместимость
2.6 фут³
73.59 л
Масса
140.2 фунты
63.59 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Область применения

Область применения

Предназначены для разнообразных сфер применения и материалов.
Конструкция ковша

Конструкция ковша

Конструкция ковша повышает возможности погрузки и производительность работы.
Высокий коэффициент заполнения ковша

Высокий коэффициент заполнения ковша

Оптимальный угол наклона задней стенки и отсутствие острых углов обеспечивают большую наполняемость ковша и уменьшают уплотнение материала.
Форма ковша

Форма ковша

Улучшенная форма ковша облегчает движение материала. Сужающиеся боковые стенки ковша упрощают разгрузку липкого материала.

Характеристики продукции 500 мм (20 дюймов)

Ширина 19.7 дюймы 500 мм
Вместимость 2.6 фут³ 73.59 л
Масса 140.2 фунты 63.59 кг
Толщина базовой кромки 0.6 дюймы 16 мм
Радиус ковша 25.3 дюймы 643 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения 500 мм (20 дюймов) с популярной продукцией.