302.7 CR

302.7 CR Мини-экскаваторы

Найти дилера

Ключевые характеристики

Полезная мощность
23.6 л. с.
17.6 кВт
Эксплуатационная масса
6725 фунты
3050 кг
Глубина копания
106.7 дюймы
2710 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

КОМФОРТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ДНЯ

  • Выберите навес или герметичную кабину с избыточным давлением, которые могут быть оснащены системой кондиционирования воздуха, регулируемыми опорами запястий и подрессоренным сиденьем, что помогает поддерживать комфорт в течение всего рабочего дня.
ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

  • Органы управления просты в использовании, а интуитивно понятный ЖК-монитор нового поколения предоставляет информацию о машине в легкочитаемом виде. Также может быть установлен монитор с сенсорным экраном.
РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ С ДЖОЙСТИКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОВОРОТОМ

РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ С ДЖОЙСТИКОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПОВОРОТОМ

  • Передвижение по рабочей площадке становится еще проще с использованием функции джойстикового управления поворотом Cat. Простое переключение с традиционного режима управления движением при помощи рычагов и педалей на управление джойстиком для перемещения машины и эксплуатации отвала. Вы получите все преимущества от меньшего количества прилагаемых усилий и более совершенного управления!
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

  • Высокая производительность при выемке грунта и подъеме грузов помогает выполнять работу быстрее. Малый радиус поворота машины и выдвижная ходовая часть позволяют работать в самых труднодоступных уголках площадки. Плавающее положение отвала позволяет легко выполнить очистку.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

  • Your safety is our top priority. Мини-экскаватор Cat помогает обеспечить безопасность на рабочем месте. Фонари рабочего освещения и подсветка, а также флуоресцентный ремень безопасности с инерционной катушкой — это лишь некоторые из функций обеспечения безопасности, предусмотренных в этой машине.
ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ УМЕНЬШАЕТ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ

ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ УМЕНЬШАЕТ ВРЕМЯ ПРОСТОЯ

  • Быстрое и простое техническое обслуживание мини-экскаватора Cat. Контрольные точки регулярного обслуживания легко доступны с уровня земли через боковые дверцы. Уникальная откидная кабина или навес позволяют при необходимости расширить зону технического обслуживания.

Характеристики продукции 302.7 CR

Эксплуатационная масса 6725 фунты 3050 кг
Минимальная эксплуатационная масса с навесом* 5645 фунты 2560 кг
Максимальная эксплуатационная масса с навесом** 6450 фунты 2925 кг
Минимальная эксплуатационная масса с кабиной* 5909 фунты 2680 кг
Максимальная эксплуатационная масса с кабиной** 6725 фунты 3050 кг
ЕС: масса таблички CE с навесом*** 5942 фунты 2695 кг
ЕС: масса таблички CE с кабиной*** 6174 фунты 2800 кг
Примечание (1) * В минимальной массе учитываются фиксированные резиновые гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, стандартная рукоять, отвал, ковш и не учитывается дополнительный противовес. * В минимальной массе учитываются фиксированные резиновые гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, стандартная рукоять, отвал, ковш и не учитывается дополнительный противовес.
Примечание (2) ** В максимальной массе учитываются стальные гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, удлиненная рукоять, отвал, ковш и дополнительный противовес. ** В максимальной массе учитываются стальные гусеничные ленты, вес оператора, полный топливный бак, удлиненная рукоять, отвал, ковш и дополнительный противовес.
Примечание (3) ***Масса таблички CE учитывает наиболее распространенную конфигурацию для ЕС. С учетом веса оператора (75кг/165фунтов) и полного топливного бака и без веса ковша. ***Масса таблички CE учитывает наиболее распространенную конфигурацию для ЕС. С учетом веса оператора (75кг/165фунтов) и полного топливного бака и без веса ковша.
Глубина копания 106.7 дюймы 2710 мм
Глубина вертикальной стенки выемки 80.7 дюймы 2050 мм
Максимальный вылет на уровне земли 185.4 дюймы 4710 мм
Максимальный вылет 190.9 дюймы 4850 мм
Максимальная высота копания 172.8 дюймы 4390 мм
Максимальная высота разгрузки 120.9 дюймы 3070 мм
Вылет стрелы 68.1 дюймы 1730 мм
Вылет задней части платформы при повороте без противовеса 30.5 дюймы 775 мм
Вылет задней части платформы — с легким противовесом 33.3 дюймы 845 мм
Вылет задней части платформы — с дополнительным противовесом 35 дюймы 890 мм
Максимальная высота отвала 15.6 дюймы 395 мм
Максимальная глубина копания отвала 20.3 дюймы 515 мм
Высота стрелы в транспортном положении 65 дюймы 1650 мм
Габаритная транспортная высота 97.6 дюймы 2480 мм
Клиренс поворотного подшипника 22 дюймы 560 мм
Габаритная длина ходовой части 79.1 дюймы 2010 мм
Габаритная длина в транспортном положении* 168.5 дюймы 4280 мм
Поворот стрелы — вправо 32.7 дюймы 830 мм
Поворот стрелы — влево 23.8 дюймы 605 мм
Ширина гусеничной ленты/башмака 11.8 дюймы 300 мм
Ширина гусеничной ленты 61.8 дюймы 1570 мм
Дорожный просвет 12.2 дюймы 310 мм
Длина рукояти 49.6 дюймы 1260 мм
Примечание *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки. *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки.
Скорость хода, высокая 2.8 миля/ч 4.5 км/ч
Скорость хода, низкая 1.6 миля/ч 2.6 км/ч
Максимальное тяговое усилие, высокая скорость 3507 фунт-сила 15.6 кН
Максимальное тяговое усилие, низкая скорость 6025 фунт-сила 26.8 кН
Давление на грунт, минимальная масса 3.5 фунтов на кв. дюйм 24.2 кПа
Давление на грунт, максимальная масса 4.2 фунтов на кв. дюйм 29 кПа
Преодолеваемый уклон, максимальный 30 градусов 30 градусов
Система охлаждения 1.1 галл. (США) 4 л
Моторное масло 1.1 галл. (США) 4 л
Топливный бак 11.9 галл. (США) 45 л
Гидробак 4.8 галл. (США) 18 л
Гидросистема 9.2 галл. (США) 35 л
Тип Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью Гидросистема с регулированием по нагрузке и поршневым насосом с переменной производительностью
Производительность насоса при 2400 об/мин 26 галл./мин 100 л/мин
Рабочее давление, оборудование 3553 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Рабочее давление, ход 3553 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Рабочее давление, поворот 2553 фунтов на кв. дюйм 176 бар
Вспомогательный контур, первичный — расход 17 галл./мин 65 л/мин
Вспомогательный контур, первичный — давление 3553 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Вспомогательный контур, вторичный — расход 7 галл./мин 25 л/мин
Вспомогательный контур, вторичный — давление 3553 фунтов на кв. дюйм 245 бар
Усилие копания — рукоять, стандартная 3102 фунт-сила 13.8 кН
Усилие копания — рукоять, удлиненная 2765 фунт-сила 12.3 кН
Усилие копания, ковш 5238 фунт-сила 23.3 кН
Примечание Поток и давление не согласуются. Под нагрузкой при увеличении потока давление уменьшается. Поток и давление не согласуются. Под нагрузкой при увеличении потока давление уменьшается.
Скорость поворота платформы 9 об/мин 9 об/мин
Поворот стрелы — влево 75 градусов 75 градусов
Поворот стрелы — вправо 50 градусов 50 градусов
Ширина 61.8 дюймы 1570 мм
Высота 12.6 дюймы 320 мм
Конструкция защиты при опрокидывании (ROPS) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Конструкция защиты при опрокидывании машины (TOPS) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Верхнее ограждение ISO 10262:1998 (уровень I) ISO 10262:1998 (уровень I)
Глубина копания 98.8 дюймы 2510 мм
Глубина вертикальной стенки выемки 73.6 дюймы 1870 мм
Максимальный вылет на уровне земли 177.6 дюймы 4510 мм
Максимальный вылет 183.5 дюймы 4660 мм
Максимальная высота копания 168.1 дюймы 4270 мм
Максимальная высота разгрузки 116.1 дюймы 2950 мм
Вылет стрелы 67.3 дюймы 1710 мм
Вылет задней части платформы при повороте без противовеса 30.5 дюймы 775 мм
Вылет задней части платформы — с легким противовесом 33.3 дюймы 845 мм
Вылет задней части платформы с дополнительным противовесом 35 дюймы 890 мм
Максимальная высота отвала 15.6 дюймы 395 мм
Максимальная глубина копания отвала 20.3 дюймы 515 мм
Высота стрелы в транспортном положении 61.4 дюймы 1560 мм
Габаритная транспортная высота 97.6 дюймы 2480 мм
Клиренс поворотного подшипника 22 дюймы 560 мм
Габаритная длина ходовой части 79.1 дюймы 2010 мм
Габаритная длина в транспортном положении* 166.9 дюймы 4240 мм
Поворот стрелы — вправо 32.7 дюймы 830 мм
Поворот стрелы — влево 23.8 дюймы 605 мм
Ширина гусеничной ленты/башмака 11.8 дюймы 300 мм
Ширина гусеничной ленты 61.8 дюймы 1570 мм
Дорожный просвет 12.2 дюймы 310 мм
Длина рукояти 41.7 дюймы 1060 мм
Примечание *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки. *Габаритная длина в транспортном положении зависит от положения отвала во время транспортировки.
Звуковое давление на оператора (ISO 6396:2008) 78 дБ(А) 78 дБ(А)
Средний уровень внешнего звукового давления (ISO 6395:2008) 94 дБ(А) 94 дБ(А)
Примечание Директива ЕС "2000/14/EC" Директива ЕС "2000/14/EC"
Кабина 276 фунты 125 кг
Противовес (легкий) 221 фунты 100 кг
Противовес (дополнительный) 551 фунты 250 кг
Длинная рукоять 33 фунты 15 кг
Стальные гусеничные ленты 221 фунты 100 кг
Полезная мощность 23.6 л. с. 17.6 кВт
Модель двигателя C1.1 с турбонаддувом C1.1 с турбонаддувом
Номинальная полезная мощность при 2400 об/мин по стандарту ISO 9249, 80/1269/EEC 23.6 л. с. 17.6 кВт
Диаметр цилиндра 3 дюймы 77 мм
Ход поршня 3.2 дюймы 81 мм
Рабочий объем 69 дюймов³ 1.1 л
Выбросы загрязняющих веществ Соответствует требованиям стандартов Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ. Соответствует требованиям стандартов Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final и Stage V ЕС на выбросы загрязняющих веществ.
Примечание Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике при номинальной частоте вращения вала двигателя и номинальной мощности с установленными настроенными на заводе вентилятором, системой впуска воздуха, системой выпуска отработавших газов и генератором с минимальной нагрузкой. Заявленная полезная мощность — это мощность на маховике при номинальной частоте вращения вала двигателя и номинальной мощности с установленными настроенными на заводе вентилятором, системой впуска воздуха, системой выпуска отработавших газов и генератором с минимальной нагрузкой.
Полная мощность — 2400 об/мин ― SAE J1995:2014 24.7 л. с. 18.4 кВт

Узнайте результаты сравнения 302.7 CR с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Гидравлический мини-экскаватор 302.7 CR

Гидравлический мини-экскаватор 302.7 CR

Гидравлический мини-экскаватор 302.7 CR

Гидравлический мини-экскаватор 302.7 CR

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид справа

Гидравлический мини-экскаватор 302.7 CR

Гидравлический мини-экскаватор 302.7 CR
Гидравлический мини-экскаватор 302.7 CR
Гидравлический мини-экскаватор 302.7 CR
Гидравлический мини-экскаватор 302.7 CR
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид справа
Гидравлический мини-экскаватор 302.7 CR

360 View
360 View

Совместимые технологии и услуги

Используйте подключенные данные и принципы безопасности Caterpillar, чтобы повысить эффективность, производительность и рентабельность вашего бизнеса.

1 - 8 из 9 Items Элементы
Предыдущ. Следующ.

VisionLink® — это облачное приложение, которое позволяет исключить предположения из процесса управления парком техники и предоставляет ключевую информацию для достижения максимальной производительности независимо от размера парка или производителя оборудования. Беспрепятственно получайте данные об оборудовании на ПК или мобильное устройство с помощью удобного централизованного решения для принятия обоснованных решений.

Ознакомиться с технологиями

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  302.7 CR

Просмотреть дополнительные предложения