Механическое устройство для мини-экскаваторов 2 т

Механическое устройство для мини-экскаваторов 2 т Устройства смены навесного оборудования захватного типа Dual Lock™ для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
37.5 фунты
17 кг
Ширина
9.4 дюймы
240 мм
Длина
14.1 дюймы
358 мм

Характеристики продукции Механическое устройство для мини-экскаваторов 2 т

Масса 37.5 фунты 17 кг
Ширина 9.4 дюймы 240 мм
Длина 14.1 дюймы 358 мм
Габаритная высота 7.6 дюймы 192 мм
Диаметр пальца 1.4 дюймы 35 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 2 т Мини-экскаваторы 2 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Не требуется Не требуется

Узнайте результаты сравнения Механическое устройство для мини-экскаваторов 2 т с популярной продукцией.