Механическое устройство для мини-экскаваторов 3–4 т

Механическое устройство для мини-экскаваторов 3–4 т Устройства смены навесного оборудования захватного типа Dual Lock™ для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
81.6 фунты
37 кг
Ширина
10.6 дюймы
269 мм
Длина
16.9 дюймы
429 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Механический цилиндрический фиксатор

Механический цилиндрический фиксатор

Механический цилиндрический фиксатор оказывает принудительное давление на палец ковша, обеспечивая прочное и надежное крепление к навесному оборудованию.
Вспомогательный фиксатор

Вспомогательный фиксатор

Вспомогательный фиксатор не зависит от цилиндра и обеспечивает крепление навесного оборудования к машине.
Комплектный регулировочный ключ

Комплектный регулировочный ключ

Комплектный храповый гаечный ключ используется для затягивания устройства смены навесного оборудования на навесном оборудовании для обеспечения принудительной блокировки.
Регулировка цилиндрического фиксатора

Регулировка цилиндрического фиксатора

Поверните гайку, чтобы задействовать/разблокировать цилиндрический фиксатор.
Регулировка вспомогательного фиксатора

Регулировка вспомогательного фиксатора

Вниз разблокирование. Вверх задействование.

Характеристики продукции Механическое устройство для мини-экскаваторов 3–4 т

Масса 81.6 фунты 37 кг
Ширина 10.6 дюймы 269 мм
Длина 16.9 дюймы 429 мм
Габаритная высота 8.7 дюймы 221 мм
Диаметр пальца 1.6 дюймы 40 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 3–4 т Мини-экскаваторы 3–4 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Не требуется Не требуется

Узнайте результаты сравнения Механическое устройство для мини-экскаваторов 3–4 т с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа