Мини-экскаваторы 1 т
СОЗДАТЬ

Устройства для смены навесного оборудования со съемником пальца Мини-экскаваторы 1 т

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
32.2 фунты
14.6 кг
Ширина
9.1 дюймы
230 мм
Габаритная длина
11.3 дюймы
286 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Потребности рынка аренды учтены

Потребности рынка аренды учтены

Данное устройство разработано с учетом потребностей рынка аренды. Это решение для простой, экономически выгодной и быстрой смены навесного оборудования.
Рукоятка для удобства вытягивания

Рукоятка для удобства вытягивания

Благодаря большой рукоятке оператор может без труда вытащить палец для быстрой смены навесного оборудования.
Стопорный штифт с тросиком

Стопорный штифт с тросиком

Стопорный штифт оснащен тросиком для крепления к устройству, чтобы предотвратить его потерю или расположение в неправильном месте.
Безопасная рабочая нагрузка

Безопасная рабочая нагрузка

Безопасная нагрузка для устройства для смены навесного оборудования каждого размера четко указана на самом устройстве.

Характеристики продукции Мини-экскаваторы 1 т

Масса 32.2 фунты 14.6 кг
Ширина 9.1 дюймы 230 мм
Габаритная длина 11.3 дюймы 286 мм
Габаритная высота 7.1 дюймы 181 мм
Диаметр пальца 30/30 мм (1,2/1,2 дюйма) 30/30 мм (1,2/1,2 дюйма)
Класс машины Мини-экскаваторы 1 т Мини-экскаваторы 1 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Мини-экскаваторы 1 т с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Мини-экскаваторы 1 т

Просмотреть дополнительные предложения