Механическое устройство для мини-экскаваторов 8 т

Механическое устройство для мини-экскаваторов 8 т Устройства смены навесного оборудования захватного типа Dual Lock™ для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
196.2 фунты
89 кг
Ширина
11.5 дюймы
292 мм
Длина
23.3 дюймы
591 мм

Характеристики продукции Механическое устройство для мини-экскаваторов 8 т

Масса 196.2 фунты 89 кг
Ширина 11.5 дюймы 292 мм
Длина 23.3 дюймы 591 мм
Габаритная высота 14.6 дюймы 370 мм
Диаметр пальца 2 дюймы 50 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 8 т Мини-экскаваторы 8 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Не требуется Не требуется

Узнайте результаты сравнения Механическое устройство для мини-экскаваторов 8 т с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Механическое устройство для мини-экскаваторов 8 т

Просмотреть дополнительные предложения