Мини-экскаваторы 7–9т
СОЗДАТЬ

Мини-экскаваторы 7–9т Устройства для смены навесного оборудования со съемником пальца

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
206.8 фунты
93.8 кг
Ширина
15.4 дюймы
390 мм
Габаритная длина
24.7 дюймы
628 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Потребности рынка аренды учтены

Потребности рынка аренды учтены

Данное устройство разработано с учетом потребностей рынка аренды. Это решение для простой, экономически выгодной и быстрой смены навесного оборудования.
Рукоятка для удобства вытягивания

Рукоятка для удобства вытягивания

Благодаря большой рукоятке оператор может без труда вытащить палец для быстрой смены навесного оборудования.
Стопорный штифт с тросиком

Стопорный штифт с тросиком

Стопорный штифт оснащен тросиком для крепления к устройству, чтобы предотвратить его потерю или расположение в неправильном месте.
Безопасная рабочая нагрузка

Безопасная рабочая нагрузка

Безопасная нагрузка для устройства для смены навесного оборудования каждого размера четко указана на самом устройстве.

Характеристики продукции Мини-экскаваторы 7–9т

Масса 206.8 фунты 93.8 кг
Ширина 15.4 дюймы 390 мм
Габаритная длина 24.7 дюймы 628 мм
Габаритная высота 13.1 дюймы 332 мм
Диаметр пальца 50/50 мм (2/2 дюйма) 50/50 мм (2/2 дюйма)
Класс машины Мини-экскаваторы 7–9т Мини-экскаваторы 7–9т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Мини-экскаваторы 7–9т с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа