Узел крепления с захватами S-50 для мини-экскаваторов 8 т

Устройства смены навесного оборудования типа S Узел крепления с захватами S-50 для мини-экскаваторов 8 т

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
196.9 фунты
89.3 кг
Грузоподъемность крюка
6613.9 фунты
3000 кг
Ширина
13.5 дюймы
342.5 мм

Обзор

Устройство смены навесного оборудования типа S — этой специальное устройство смены навесного оборудования захватного типа. Оно обеспечивает возможность смены инструментов в рамках парка машин с различными платформами. Основные особенности: постоянное плотное крепление навесного оборудования, низкий уровень смещения и надежность.

Характеристики продукции Узел крепления с захватами S-50 для мини-экскаваторов 8 т

Масса 196.9 фунты 89.3 кг
Грузоподъемность крюка 6613.9 фунты 3000 кг
Ширина 13.5 дюймы 342.5 мм
Габаритная длина 24.8 дюймы 630 мм
Габаритная высота 12.5 дюймы 318 мм
Диаметр пальца 2 дюймы 50 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 8 т Мини-экскаваторы 8 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Специальное, установлено на заводе Специальное, установлено на заводе
Максимальное рабочее давление 5076.3 фунтов на кв. дюйм 350 бар
Тип устройства смены навесного оборудования Узел крепления с захватами S-50 Узел крепления с захватами S-50

Узнайте результаты сравнения Узел крепления с захватами S-50 для мини-экскаваторов 8 т с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа