Система контроля блокировки узла крепления с захватами S-45, 7–9 т

Устройства смены навесного оборудования типа S Система контроля блокировки узла крепления с захватами S-45, 7–9 т

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
209.4 фунты
95 кг
Грузоподъемность крюка
6613.9 фунты
3000 кг
Ширина
13.5 дюймы
343 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Замок гидроцилиндра

Замок гидроцилиндра

В комплект поставки входит гидравлический цилиндр с обратным клапаном, предохранительным клапаном и клапаном регулировки давления. В состав системы контроля блокировки (LCS) входит электронный датчик положения, встроенный в гидроцилиндр устройства для быстрой смены навесного оборудования. Этот датчик обеспечивает точный и надежный входной сигнал для электронного процессора, установленного внутри устройства для быстрой смены навесного оборудования Этот микропроцессор обеспечивает цифровую связь с электронным блоком управления (ЭБУ) гидравлического мини-экскаватора следующего поколения по жгуту электропроводки.
Индикатор уровня

Индикатор уровня

Штанга визуального контроля позволяет оператору, не выходя из кабины, визуально проверить, зафиксировала ли соединительная муфта должным образом навесное оборудование.
Подъемный крюк

Подъемный крюк

Встроенный подъемный крюк позволяет оператору переключаться между задачами подъема без смены инструментов или устройства смены навесного оборудования.
Низкий профиль/небольшая высота сборки

Низкий профиль/небольшая высота сборки

Устройство быстрой смены навесного оборудования с небольшой высотой сборки и минимальным смещением обеспечивает сокращение силы разрыва до минимума.
Защищенные компоненты

Защищенные компоненты

Все компоненты, встроенные в корпус устройства смены навесного оборудования, защищены от загрязнений и возможных силовых воздействий.
Клиновидный механизм блокировки

Клиновидный механизм блокировки

Клиновидный механизм блокировки минимизирует ударную нагрузку на гидравлический цилиндр.

Характеристики продукции Система контроля блокировки узла крепления с захватами S-45, 7–9 т

Масса 209.4 фунты 95 кг
Грузоподъемность крюка 6613.9 фунты 3000 кг
Ширина 13.5 дюймы 343 мм
Габаритная длина 24.8 дюймы 630 мм
Габаритная высота 12.6 дюймы 319 мм
Диаметр пальца 2 дюймы 50 мм
Класс машины Гидравлические мини-экскаваторы 7–9 т Гидравлические мини-экскаваторы 7–9 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Специальное, установлено на заводе Специальное, установлено на заводе
Максимальное рабочее давление 5076.3 фунтов на кв. дюйм 350 бар
Тип устройства смены навесного оборудования Узел крепления с захватами S-45 Узел крепления с захватами S-45

Узнайте результаты сравнения Система контроля блокировки узла крепления с захватами S-45, 7–9 т с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Система контроля блокировки узла крепления с захватами S-45, 7–9 т

Просмотреть дополнительные предложения