Мини-экскаваторы 5–6 т, навесное оборудование 3–4 т
СОЗДАТЬ

Мини-экскаваторы 5–6 т, навесное оборудование 3–4 т Устройства для смены навесного оборудования со съемником пальца

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
106 фунты
48.1 кг
Ширина
11.8 дюймы
300 мм
Габаритная длина
20.5 дюймы
520 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Потребности рынка аренды учтены

Потребности рынка аренды учтены

Данное устройство разработано с учетом потребностей рынка аренды. Это решение для простой, экономически выгодной и быстрой смены навесного оборудования. Это устройство для смены навесного оборудования для машин 5–6 т позволит использовать на машинах 5–6 т ковши для машин 3–4 т.
Рукоятка для удобства вытягивания

Рукоятка для удобства вытягивания

Благодаря большой рукоятке оператор может без труда вытащить палец для быстрой смены навесного оборудования.
Стопорный штифт с тросиком

Стопорный штифт с тросиком

Стопорный штифт оснащен тросиком для крепления к устройству, чтобы предотвратить его потерю или расположение в неправильном месте.
Безопасная рабочая нагрузка

Безопасная рабочая нагрузка

Безопасная нагрузка для устройства для смены навесного оборудования каждого размера четко указана на самом устройстве.

Характеристики продукции Мини-экскаваторы 5–6 т, навесное оборудование 3–4 т

Масса 106 фунты 48.1 кг
Ширина 11.8 дюймы 300 мм
Габаритная длина 20.5 дюймы 520 мм
Габаритная высота 10 дюймы 253 мм
Диаметр пальца 45/45 мм (1,8/1,8 дюйма) 45/45 мм (1,8/1,8 дюйма)
Класс машины Мини-экскаваторы 5–6 т Мини-экскаваторы 5–6 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Мини-экскаваторы 5–6 т, навесное оборудование 3–4 т с популярной продукцией.