Обзор
Устройства смены навесного оборудования серии CW упрощают процесс смены рабочих инструментов и расширяют сферу использования экскаваторов.
Ключевые характеристики
Устройства смены навесного оборудования серии CW упрощают процесс смены рабочих инструментов и расширяют сферу использования экскаваторов.
Отображение 1-6 из 6
| Масса | 63.9 фунты 29 кг |
| Габаритная ширина | 9.8 дюймы 248 мм |
| Класс машины | Мини-экскаваторы 2 т Мини-экскаваторы 2 т |
| Габаритная высота | 9.6 дюймы 244 мм |
| Габаритная длина | 17.4 дюймы 443 мм |
| Диаметр пальца | 1.4 дюймы 35 мм |
| Грузоподъемность крюка | 1322.8 фунты 600 кг |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
| Требуемая гидросистема | Не требуется Не требуется |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения