Механическое устройство для мини-экскаваторов 5 т

Механическое устройство для мини-экскаваторов 5 т Устройства смены навесного оборудования захватного типа Dual Lock™ для мини-экскаваторов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
123.5 фунты
56 кг
Ширина
11.7 дюймы
298 мм
Длина
20.8 дюймы
528 мм

Характеристики продукции Механическое устройство для мини-экскаваторов 5 т

Масса 123.5 фунты 56 кг
Ширина 11.7 дюймы 298 мм
Длина 20.8 дюймы 528 мм
Габаритная высота 11.5 дюймы 292 мм
Диаметр пальца 1.8 дюймы 45 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 5 т Мини-экскаваторы 5 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Не требуется Не требуется

Узнайте результаты сравнения Механическое устройство для мини-экскаваторов 5 т с популярной продукцией.