Узел крепления с захватами S-40 для мини-экскаваторов 5–6 т

Узел крепления с захватами S-40 для мини-экскаваторов 5–6 т Устройства смены навесного оборудования типа S

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
108 фунты
49 кг
Грузоподъемность крюка
4409.2 фунты
2000 кг
Ширина
11.1 дюймы
281 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Замок гидроцилиндра

Замок гидроцилиндра

В комплект поставки входит гидравлический цилиндр с обратным клапаном, предохранительным клапаном и клапаном регулировки давления. В состав системы контроля блокировки (LCS) входит электронный датчик положения, встроенный в гидроцилиндр устройства для быстрой смены навесного оборудования. Этот датчик обеспечивает точный и надежный входной сигнал для электронного процессора, установленного внутри устройства для быстрой смены навесного оборудования Этот микропроцессор обеспечивает цифровую связь с электронным блоком управления (ЭБУ) гидравлического мини-экскаватора следующего поколения по жгуту электропроводки.
Индикатор уровня

Индикатор уровня

Штанга визуального контроля позволяет оператору, не выходя из кабины, визуально проверить, зафиксировала ли соединительная муфта должным образом навесное оборудование.
Подъемный крюк

Подъемный крюк

Встроенный подъемный крюк позволяет оператору переключаться между задачами подъема без смены инструментов или устройства смены навесного оборудования.
Низкий профиль/небольшая высота сборки

Низкий профиль/небольшая высота сборки

Устройство быстрой смены навесного оборудования с небольшой высотой сборки и минимальным смещением обеспечивает сокращение силы разрыва до минимума.
Защищенные компоненты

Защищенные компоненты

Все компоненты, встроенные в корпус устройства смены навесного оборудования, защищены от загрязнений и возможных силовых воздействий.
Клиновидный механизм блокировки

Клиновидный механизм блокировки

Клиновидный механизм блокировки минимизирует ударную нагрузку на гидравлический цилиндр.

Характеристики продукции Узел крепления с захватами S-40 для мини-экскаваторов 5–6 т

Масса 108 фунты 49 кг
Грузоподъемность крюка 4409.2 фунты 2000 кг
Ширина 11.1 дюймы 281 мм
Габаритная длина 19.5 дюймы 496 мм
Габаритная высота 10.7 дюймы 271 мм
Диаметр пальца 1.8 дюймы 45 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 5–6 т Мини-экскаваторы 5–6 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Специальное, установлено на заводе Специальное, установлено на заводе
Максимальное рабочее давление 4351.1 фунтов на кв. дюйм 300 бар
Тип устройства смены навесного оборудования Узел крепления с захватами S-40 Узел крепления с захватами S-40

Узнайте результаты сравнения Узел крепления с захватами S-40 для мини-экскаваторов 5–6 т с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Узел крепления с захватами S-40 для мини-экскаваторов 5–6 т

Просмотреть дополнительные предложения