Узел крепления с захватами S-50 для мини-экскаваторов 10 т

Устройства смены навесного оборудования типа S Узел крепления с захватами S-50 для мини-экскаваторов 10 т

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Масса
215 фунты
97.5 кг
Грузоподъемность крюка
6613.9 фунты
3000 кг
Ширина
13.9 дюймы
353 мм

Обзор

Устройство смены навесного оборудования типа S — этой специальное устройство смены навесного оборудования захватного типа. Оно обеспечивает возможность смены инструментов в рамках парка машин с различными платформами. Основные особенности: постоянное плотное крепление навесного оборудования, низкий уровень смещения и надежность.

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Замок гидроцилиндра

Замок гидроцилиндра

Гидравлический цилиндрический фиксатор оказывает принудительное давление на палец ковша, обеспечивая прочное и надежное крепление к навесному оборудованию.
Индикатор уровня

Индикатор уровня

Штанга визуального контроля позволяет оператору, не выходя из кабины, визуально проверить, зафиксировала ли соединительная муфта должным образом навесное оборудование.
Подъемный крюк

Подъемный крюк

Встроенный подъемный крюк позволяет оператору переключаться между задачами подъема без смены инструментов или устройства смены навесного оборудования.
Низкий профиль/небольшая высота сборки

Низкий профиль/небольшая высота сборки

Устройство быстрой смены навесного оборудования с небольшой высотой сборки и минимальным смещением обеспечивает сокращение силы разрыва до минимума.
Защищенные компоненты

Защищенные компоненты

Все компоненты, встроенные в корпус устройства смены навесного оборудования, защищены от загрязнений и возможных силовых воздействий.
Клиновидный механизм блокировки

Клиновидный механизм блокировки

Клиновидный механизм блокировки минимизирует ударную нагрузку на гидравлический цилиндр.

Характеристики продукции Узел крепления с захватами S-50 для мини-экскаваторов 10 т

Масса 215 фунты 97.5 кг
Грузоподъемность крюка 6613.9 фунты 3000 кг
Ширина 13.9 дюймы 353 мм
Габаритная длина 27.1 дюймы 688.7 мм
Габаритная высота 13 дюймы 330 мм
Диаметр пальца 2.4 дюймы 60 мм
Класс машины Мини-экскаваторы 10 т Мини-экскаваторы 10 т
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Требуемая гидросистема Специальное, установлено на заводе Специальное, установлено на заводе
Максимальное рабочее давление 5076.3 фунтов на кв. дюйм 350 бар
Тип устройства смены навесного оборудования Узел крепления с захватами S-50 Узел крепления с захватами S-50

Узнайте результаты сравнения Узел крепления с захватами S-50 для мини-экскаваторов 10 т с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа